- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0003Łapy dociskowe ze śrubami |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego. Śruby ulepszone cieplnie do 8.8.Wersja:Łapy lakierowane. Śruby oksydowane.Wskazówka:„F” zależy od głębokości wpustu wg DIN 650.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | L | A | B | B1 | E1 | E2 | F | G dla rowka teowego | D | D1 | F kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0003.1010 | 80 | 15 | 30 | 12 | 15 | 30 | 8-32 | 10 | M10x80 | M10 | 13,9 | | | 135,75 PLN | | K0003.1212 | 100 | 20 | 40 | 14 | 21 | 40 | 10-40 | 12 | M12x100 | M12 | 20,2 | | | 167,26 PLN | | K0003.1214 | 100 | 20 | 40 | 14 | 21 | 40 | 10-38 | 14 | M12x100 | M12 | 20,2 | | | 167,26 PLN | | K0003.1616 | 125 | 25 | 50 | 18 | 26 | 45 | 13-49 | 16 | M16x125 | M16 | 37,8 | | | 233,08 PLN | | K0003.1618 | 125 | 25 | 50 | 18 | 26 | 45 | 13-46 | 18 | M16x125 | M16 | 37,8 | | | 242,45 PLN | | K0003.2020 | 160 | 30 | 60 | 22 | 30 | 60 | 16-65 | 20 | M20x160 | M20 | 58,8 | | | 379,18 PLN | | K0003.2022 | 160 | 30 | 60 | 22 | 30 | 60 | 16-65 | 22 | M20x160 | M20 | 58,8 | | | 379,18 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|