REMOTE
Bezpieczna i wygodna obsługa na odległość. Za pomocą konfiguratora znajdź teraz odpowiednie rozwiązanie kilkoma kliknięciami.
SOLIDLine
Szybsza konfiguracja, bardziej elastyczna produkcja – odkryj SOLIDLine i czerp korzyści z maksymalnej wydajności i elastyczności produkcji.
Już teraz odkryj narzędzie ofertowe!
W prosty sposób zamawiaj oferty przez internet.
Bezpieczne procesy produkcyjne
Poznaj nowe komponenty Hygienic DESIGN firmy KIPP.
Rękojeści nastawne KIPP
Niezawodne, stabilne i wszechstronne w zastosowaniu. Odkryj klasyczne produkty KIPP.
Nowe produkty
Nowości techniczne i usprawnione funkcje – odkryj nasze nowe produkty na stronie internetowej.
Integracja produktów SOLIDBolt rozszerza portfolio firmy KIPP o innowacyjny, mechaniczny system mocowania z punktem zerowym. System ten przeznaczony jest głównie do zastosowań, w których kluczowe znaczenie mają krótkie czasy przezbrajania, elastyczne konfiguracje i ekonomiczne rozwiązania – od produkcji pojedynczych części po zautomatyzowaną produkcję seryjną.
We wrażliwych obszarach produkcji, takich jak technologia żywności, farmaceutyka czy technologia procesowa, szczegóły decydują o bezpieczeństwie i wydajności. Dlatego KIPP rozszerza asortyment komponentów Hygienic DESIGN o nowe rozwiązania, zapewniające czyste i łatwe do czyszczenia instalacje.
Z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach KIPP rozszerza swoją ofertę o dźwignie mimośrodowe wykonane ze stali nierdzewnej A4. Nowe elementy manipulacyjne o wysokiej wytrzymałości imponują wysoką odpornością na korozję i niezawodną funkcjonalnością – nawet w słonym, mokrym i agresywnym środowisku. Typowe obszary zastosowań to przemysł chemiczny i stoczniowy, sektor offshore oraz przemysł spożywczy, farmaceutyczny i medyczny.
NASZA OBIETNICA: KIPP – PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
CERTYFIKATY
Obietnica maksymalnej jakości odzwierciedlona jest zarówno w naszej samoświadomości, jak i w naszych certyfikatach.
Postrzegamy zarządzanie jakością jako ciągły proces szybkiego i precyzyjnego wdrażania nowych wymagań. Wydajnie projektując procesy robocze i działając z wyprzedzeniem, możemy zagwarantować zadowolenie klientów i pracowników.