Wszystkie produkty po jednym kliknięciu
Szybszy dostęp do odpowiednich części standardowych i elementów manipulacyjnych - cyfrowy, wydajny i niezawodny.
Podkładki dociskowe KIPPlock
Kompaktowe, skuteczne i bezpieczne - sprawdź nasze podkładki dociskowe w swojej aplikacji!
Nowe produkty
Nowości techniczne i usprawnione funkcje – odkryj nasze nowe produkty na stronie internetowej.
Rękojeści nastawne KIPP
Niezawodne, stabilne i wszechstronne w zastosowaniu. Odkryj klasyczne produkty KIPP.
Nasze klasyki
Odkryj je teraz.Tutaj znajdziesz informacje o naszych licznych klasycznych produktach różnego rodzaju.
HEINRICH KIPP WERK rozszerza swoją ofertę o nowe kołki z wprowadzeniem kulistym i gwintem wewnętrznym (K0350/K0351), zaawansowane rozwiązanie do precyzyjnego i powtarzalnego łączenia. Kołki są idealne do zastosowań w urządzeniach wspomagających montaż, osprzęcie i systemach mocowania - wszędzie tam, gdzie elementy muszą być łączone bezpiecznie i dokładnie.
KIPP uzupełnia asortyment o nowy trzpień ustalający K2194 – przemyślane rozwiązanie do wymagających zastosowań w przemyśle, budowie maszyn i zastosowaniach zewnętrznych.
HEINRICH KIPP WERK rozszerza swój asortyment o nowe spawane trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym K2222 i K2223.
NASZA OBIETNICA: KIPP – PEWNOŚĆ I ZAUFANIE
CERTYFIKATY
Obietnica maksymalnej jakości odzwierciedlona jest zarówno w naszej samoświadomości, jak i w naszych certyfikatach.
Postrzegamy zarządzanie jakością jako ciągły proces szybkiego i precyzyjnego wdrażania nowych wymagań. Wydajnie projektując procesy robocze i działając z wyprzedzeniem, możemy zagwarantować zadowolenie klientów i pracowników.