Kompaktowe rozwiązania dla wielkich pomysłów
Dzięki nowym miniaturowym komponentom HEINRICH KIPP WERK rozszerza swój asortyment o precyzyjne, wytrzymałe elementy obsługowe do zastosowań w ograniczonej przestrzeni montażowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o technologię medyczną, technologię pomiarową czy automatyzację – miniaturowe serie umożliwiają projektantom integrację znanej jakości KIPP nawet w ciasnych przestrzeniach.
Mini pokrętła motylkowe ze stali nierdzewnej (K2041)
Sprawdzone pokrętła motylkowe Miniwing są teraz dostępne również w wersji z wysokiej jakości stali nierdzewnej – idealnej do zastosowań higienicznych i wymagających środowisk. Trzy konstrukcje rękojeści, rozmiary gwintów od M4 do M8, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308 lub 1.4404, zapewniają trwałość, przyjemny dotyk i odporność na korozję.