text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Dźwignia mimośrodowa ma optymalną technicznie podkładkę dociskową z tworzywa sztucznego.
Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.
Materiał

Część chwytowa z odlewu ciśnieniowego z aluminium EN AC-46200.
Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.
Sworznie osiowe ze stali, klasa trwałości 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.
Śruba dwustronna ze stali, klasa trwałości 5.8 lub ze stali nierdzewnej 1.4305.

Wersja
Część chwytowa powlekana proszkowo, czarna o drobnej strukturze lub czerwona o drobnej strukturze.
Podkładka dociskowa – czarna.
Sworzeń osiowy, śruba dwustronna stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).
Accessory
W przypadku lekko zagiętych powierzchni ułożenia można opcjonalnie zamówić podkładkę ze stali nierdzewnej K2130.
Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.

Inni klienci kupili również