Szyny aluminiowe.
Koszyczek łożyska i kulki ze stali.
Wersja
Szyny anodyzowane w kolorze srebrnym.
Koszyczek łożyska ocynkowany.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość suw jest prawie równy długości montażowej. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.

W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75 %.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 0,9 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.

Zalecane śruby: M 2,5.
Zakres temperatury
5 °C do 35 °C
Zalety
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Wskazówka dotycząca planu
1) Szyna o długości 80 mm nie ma otworu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku