{"product":{"productId":"agid.35728","price":95.04,"name":"Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal nierdzewna, nośność do 24 kg"},"currency":"PLN"}
Materiał
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ze stali nierdzewnej 1.4301.
Forma A:
Stalowe kulki.
Forma B:
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Wersja
Szyna i krążnik niepowlekane.
Kulki hartowane.
Kulki hartowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal nierdzewna, nośność do 24 kg, forma BA
od
95,04 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal nierdzewna, nośność do 24 kg, forma B
od
112,32 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ze stali nierdzewnej 1.4301.
Forma A:
Stalowe kulki.
Forma B:
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4125.
Wersja
Szyna i krążnik niepowlekane.
Kulki hartowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe składają się z szyny prowadzącej i krążnika, który porusza się wewnątrz koszyczka łożyska w szynie prowadzącej. Zalecane jest poziome położenie montażowe.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Wysokość łba trzpieni gwintowanych nie powinna przekraczać wysokości 0,9 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami łożyska liniowego kulkowego.
Forma A: smarowana.
Forma B: ze smarem spożywczym.
Stosowany jest smar (NSF H1) odpowiedni dla przemysłu spożywczego.
Zalecane śruby: M 2,6.
Maksymalna długość śrub = grubość płytki + 1,5 mm.
Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Wysokość łba trzpieni gwintowanych nie powinna przekraczać wysokości 0,9 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami łożyska liniowego kulkowego.
Forma A: smarowana.
Forma B: ze smarem spożywczym.
Stosowany jest smar (NSF H1) odpowiedni dla przemysłu spożywczego.
Zalecane śruby: M 2,6.
Maksymalna długość śrub = grubość płytki + 1,5 mm.
Zakres temperatury
5 °C do 35 °C
Wskazówka dotycząca planu
1) Szyna o długości 80 mm nie ma otworu