Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Element mocujący elastyczny
K2068

Element mocujący elastyczny

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.
Powierzchnie mocujące stalowe.
Wersja:Korpus anodyzowany w kolorze niebieskim.
Powierzchnie naprężania hartowane i oksydowane.
Wskazówka:Elementy mocujące są elastycznym systemem mocującym do bezpiecznego i mocnego mocowania przedmiotów obrabianych o regularnych i nieregularnych konturach zewnętrznych.

Elementy mocujące można mocować na stole maszynowym rowkami teowymi lub bezpośrednio w otworze gwintowanym. Element mocujący służy jednocześnie jako nakładka i ogranicznik.

Elementy mocujące są dostępne z wysokością 50 i 80 mm. Zakres mocowania wynosi 5 – 25 mm. Za pomocą przedłużek można powiększyć zakres mocowania do 20 – 40 mm lub 40 – 60 mm. Pierścień zaciskowy z mosiądzu zapobiega wgnieceniom na powierzchni przedmiotu obrabianego.

Śrubę naprężającą i przedłużkę należy zamawiać dodatkowo osobno.
Montaż:Pozycjonowanie i mocowanie elementów mocujących odbywa się za pomocą śruby środkującej.

Elementy mocujące (bez śruby naprężające) ustawić na stole maszynowym. Następnie dokręcić śrubę znajdującą się na środku za pomocą klucza do wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Śruba naprężająca wkładana następnie od góry mocuje obrabiany przedmiot mocno i bezpiecznie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2068 Element mocujący elastyczny 492 kB

Rysunki

Element mocujący elastyczny

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

Zakres mocowaniaCADOsp.CenaZamów
K2068.050505-25 (20-40/40-60) 648,43 PLN
K2068.080805-25 (20-40/40-60) 720,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl