Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Konsultanci na świecie

powrót
Obecność na całym świecie
Do Państwa dyspozycji jest wiele przedstawicielstw lokalnych. Wybrany doradca udzieli niezbędnej pomocy technicznej oraz odpowie merytorycznie na wszelkie zadane pytania.
Proszę wybrać jedną z filii:

Exceptional Company
Al Khayyat tower, office 30 second floor
AL Madinah Road
21583 Jeddah
Arabia Saudyjska

Tel.: +966 50 609 2110

E-Mail: Mohamed@exceptionalco.com
Internet: exceptionalco.com

OOO "Altervia"
Leninski Sloboda Str., D. 26, kor. C, of. 226
115280 Moscow
Rosja

Tel.: +7 499 641 02 19
Fax: +7 499 641 02 19

E-Mail: info@alterv.ru
Internet: www.alterv.ru

Maxiloc Tooling Pty Ltd.
14a Sir Laurence Drive
3198 Seaford, Victoria
Australia

Tel.: +61394641748
Fax: +61394642708

E-Mail: sales@maciloc.com.au
Internet: www.maxiloc.com.au

NEIS North East Industrial Supplies Pty. Ltd.
Heidelberg West
25 Culverlands Street
3081 Melbourne
Australia

Tel.: +61394594811
Fax: +61394592311

E-Mail: sales@nei.com.au
Internet: http://www.nei.com.au

HEINRICH KIPP GmbH
Traunuferarkade 1
4600 Thalheim bei Wels
Austria

Tel.: +4372429396-7640
Fax: +4372429396-7642

E-Mail: office@kipp.at
Internet: www.kipp.at

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
Królestwo Niederlandów

Tel.: +31 79 361 12 21
Fax: +31 79 361 10 85

E-Mail: info@kippcom.nl
Internet: www.kippcom.nl

Beluma N.V./S.A.
Tragel 3
9300 Aalst
Belgia

Tel.: +3253606370
Fax: +3253606399

E-Mail: info@beluma.com
Internet: www.beluma.be

S.A. Stimac N.V
Rue des Anciens Etangs, 48
1190 Forest
Belgia

Tel.: +3225581730
Fax: +3225581747

E-Mail: info@stimac.com
Internet: www.stimac.com

OOO "Altervia"
Leninski Sloboda Str., D. 26, kor. C, of. 226
115280 Moscow
Rosja

Tel.: +7 499 641 02 19
Fax: +7 499 641 02 19

E-Mail: info@alterv.ru
Internet: www.alterv.ru

Berowil d.o.o
Ulica Pri rampi 2
49210 Zabok
Chorwacja

Tel.: +38549221182
Fax: +38549223658

E-Mail: berowil@berowil.com
Internet: www.berowil.com

Grunn + LF Equipamentos do Brasil LTDA
R.Com. Gumercindo Barranqueiros, 570
Jardim Santa Tereza
13208-140 JUNDIAI
Brazylia

Tel.: +114497-1735
Fax: +114497-1735

E-Mail: info@grunn.com.br
Internet: www.grunn.com.br

United Control System Co. Ltd.
Qingyi industrial park, liangxi district
58, Luzhong Rd
214021 Wuxi, Jiangsu Province
Chiny

Tel.: +86 510 8270 7791 801
Fax: +86 510 8270 3593

E-Mail: sales@cnucs.cn
Internet: www.cnucs.cn

Berowil d.o.o
Ulica Pri rampi 2
49210 Zabok
Chorwacja

Tel.: +38549221182
Fax: +38549223658

E-Mail: berowil@berowil.com
Internet: www.berowil.com

Berowil d.o.o
Ulica Pri rampi 2
49210 Zabok
Chorwacja

Tel.: +38549221182
Fax: +38549223658

E-Mail: berowil@berowil.com
Internet: www.berowil.com

EBI A/S
Metalbuen 28
2750 Ballerup
Dania

Tel.: +4544978111
Fax: +4544680626

E-Mail: salg@ebi.dk
Internet: www.ebi.dk

Lemvigh-Müller A/S
Nordager 1
6000 Kolding
Dania

Tel.: +4536955000

Internet: www.lemu.dk

Scandiloc A/S
Solvangsvej 15
4681 Herfoelge
Dania

Tel.: +45 56250500
Fax: +45 56255010

E-Mail: info@scandiloc.dk
Internet: www.scandiloc.dk

KAUR TRADE OÜ
Soinaste Küla, Ülenurme Vald
Rehepappi Tee 23
61709 Tartumaa
Estonia

Tel.: +3727307250
Fax: +3727307251

E-Mail: info@kaurtrade.ee
Internet: www.kaurtrade.ee

SKS - Mekaniikka OY
Martinkyläntie 50
01720 Vantaa
Finlandia

Tel.: +358 20 764 5000
Fax: +358 20 764 6824

E-Mail: sales.mekaniikka@sks.fi
Internet: www.sks.fi

KIPP FRANCE SAS
Immeuble Blériot – Vélizy Espace
13 Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay
Francja

Tel.: +33 1 30 70 19 60
Fax: +33 1 30 70 19 55

E-Mail: info@kipp.fr
Internet: www.kipp.fr

MEK Import-Export Agencies
Maria Koutseris & Co.OE
Pyloy 100
10441 Athens
Grecja

Tel.: +30210-5220557 / 5220559
Fax: +30210-5221208

E-Mail: info@mek.com.gr
Internet: www.mek.com.gr

Global Design Technologies, SL
Polígono Industrial Alcobendas
C/ Reyes Católicos, 6, Nave 110
28108. Alcobendas/ Madrid
Hiszpania

Tel.: +34 902 36 15 02
Fax: +34 902 36 15 03

E-Mail: info@global-dtech.com
Internet: www.global-dtech.com

Lineta S.L.
Sociedad Anonima
Calle Miño 15
08022 Barcelona
Hiszpania

Tel.: +34934543102
Fax: +34934542876

E-Mail: Lineta@lineta.es
Internet: www.lineta.es

DIGITAL METROLOGY
No. 79 & 80, A-Sector
Amruthnagar, opp.Kodigehalli gate,
Bellary Main Road
560092 Bangalore
Indie

Tel.: +919845001429
Fax: +919845001429

E-Mail: digitalblr@gmail.com, lganeshan@digitalmetrology.in
Internet: www.digitalmetrology.in

STEEL-SMITH
Vasai Taluka Industrial Co-op Estate Ltd
Plot No. 12, Sector – 2
401208 Gauraipada, Vasai (E) Thane
Indie

Tel.: +91250 – 2451105 to 09
Fax: +91250 – 2459670

E-Mail: clamps@steelsmith.com, sales@steelsmith.com
Internet: www.steelsmith.com

IMAO Machine Components Pte. Ltd.
2 Yishun Industrial Street 1
768159 North Point Bizhub
Singapur

Tel.: +65 68941617
Fax: +65 68941619

E-Mail: info@imao-ind.com
Internet: www.imao-ind.com

Avalon Conveyor Components Ltd.
Unit 24C Hebron Business Park
R95 KDH4 Kilkenny
Irlandia

Tel.: +353 56 7712894

E-Mail: sales@avaloneng.ie
Internet: www.avaloneng.ie

MAHAM FASTENERS LTD.
14 Moshe Levi st, Rishon Le-Zion
76568
Izrael

Tel.: 972-3-9626516 (multiline)
Fax: 972-3-9626517

E-Mail: Alon@mhm.co.il
Internet: www.mhm.co.il

Imao Corporation
2002 Senbiki, Seki
501 - 3954 J - Gifu
Japonia

Tel.: +81575284811
Fax: +81575284800

E-Mail: info@imao.jp
Internet: www.imao.co.jp

Century Tools & Machinery Ltd.
425 Superior Blvd. #4
On L5T 2W5 Mississauga
Kanada

Tel.: 1.800.268.3523
Fax: 1.888.795.9808

E-Mail: info@centurytools.com
Internet: www.centurytools.com

Mittmann Industrial Equipments Inc.
190, rue Boisés de Rigaud
Qc J0P 1P0 Rigaud
Kanada

Tel.: +1 450 451 7666
Fax: +1 450 451 7662

E-Mail: info@mittmann.com
Internet: www.mittmann.com

Reid - Essentra Components
2538 Speers Rd #7
Oakville, ON L6L 5K9 CN Canada
Kanada

Tel.: 1-800-253-0421

Internet: https://reidsupply.com/

OOO “Altervia”
5 th floor, 169 Raymbek ave.,
050050 Almaty
Kazachstan

Tel.: +7-777-705-78-75

E-Mail: info@alterv.kz
Internet: www.alterv.kz

OOO "Altervia"
Leninski Sloboda Str., D. 26, kor. C, of. 226
115280 Moscow
Rosja

Tel.: +7 499 641 02 19
Fax: +7 499 641 02 19

E-Mail: info@alterv.ru
Internet: www.alterv.ru

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
Korea Południowa

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
Królestwo Niederlandów

Tel.: +31 79 361 12 21
Fax: +31 79 361 10 85

E-Mail: info@kippcom.nl
Internet: www.kippcom.nl

UAB Nautega
V. Maciuleviciaus 53
04310 Vilnius
Litwa

Tel.: +370-5-2491249
Fax: +370-5-2491250

E-Mail: info@nautega.lt
Internet: www.nautega.lt

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße
72172 Sulz am Neckar
Niemcy

Tel.: +49 7454 793-0
Fax: +49 7454 793-33

E-Mail: info@kipp.com
Internet: www.kipp.com

IMAO Machine Components Pte. Ltd.
2 Yishun Industrial Street 1
768159 North Point Bizhub
Singapur

Tel.: +65 68941617
Fax: +65 68941619

E-Mail: info@imao-ind.com
Internet: www.imao-ind.com

Cesehsa
Bahía de Todos Los Santos 166
Santa Ana Tlapaltitlán
Meksyk

Tel.: (722)211 5701

E-Mail: info@cesehsa.com.mx
Internet: www.cesehsa.com.mx

Fludisa
José María Arteaga Ote 2414, Centro
Monterrey, N.L., 64000
Meksyk

Tel.: (81)1966-0000

E-Mail: fludisa@fludisa.com
Internet: www.fludisa.com.mx

L. Dewitt McCarterMex
Pablo de Anda 405 Col. Los Fresnos
León, Guanajuato 37390
Meksyk

Tel.: (47)7393-2553

E-Mail: contacto@mccartermex.com
Internet: www.mccartermex.com

Travers Tool
Av. 5 de Febrero No. 1347-1
Querétaro, Qro. 76130
Meksyk

Tel.: (442) 209-6610
Fax: 01-800 7131-184

E-Mail: ventas@travers.com.mx
Internet: www.traverstool.com.mx/

Velcom Group
Guadalajara, Jal.

Meksyk

Tel.: (33)2003-8742

E-Mail: jvelasco@velcomgroup.mx
Internet: www.velcomgroup.mx

HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
Niemcy

Tel.: +49 7454 793-0
Fax: +49 7454 793-33

E-Mail: info@kipp.com
Internet: www.kipp.com

Hvistendahl og Tveter A/S
Maskinforretning
Majorstuveien 12
0353 Oslo 3
Norwegia

Tel.: +4722440780
Fax: +4722440875

E-Mail: www.hogt.no
Internet: post@hogt.no

Industrial Tooling - Division of Trade Tools Limited
23 Olive Road, Penrose
1061 Auckland
Nowa Zelandia

Tel.: +64 96204199/962041
Fax: +64 96208253

E-Mail: itl@indtool.co.nz
Internet: www.industrialtooling.co.nz

KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Polska

Tel.: +48 71 339 21 44
Fax: +48 71 336 22 63

E-Mail: polska@kipp.pl
Internet: www.kipp.pl

PUZZLE ADVANCE, LDA
Zona Industrial dos Terços
Via Jean Piaget nº 123
4410-236 Canelas - V. N. Gaia
Portugalia

Tel.: +35 1 223 228 087

E-Mail: geral@puzzleadvance.com
Internet: www.puzzleadvance.com

Tirsotex, Importacao e Exportacao Lda.
Santiago do Bougado
Rua Moinhos da Lagoa, 377
4786-909 Trofa
Portugalia

Tel.: +35 1252416022
Fax: +35 1242416022

E-Mail: tirsotex@tirsotex.pt
Internet: www.tirsotex.pt

INDUSTRI TOOLS & EQUIPMENT
P.O. Box 5629
ZA - 2000 Johannesburg
RPA

Tel.: +27 11 386 5841

E-Mail: info@industri.co.za
Internet: www.industri.co.za

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Republika Czeska

Tel.: +420 530 515 690
Fax: +420 530 515 694

E-Mail: info@kipp.cz
Internet: www.kipp.cz

OOO "Altervia"
Leninski Sloboda Str., D. 26, kor. C, of. 226
115280 Moscow
Rosja

Tel.: +7 499 641 02 19
Fax: +7 499 641 02 19

E-Mail: info@alterv.ru
Internet: www.alterv.ru

Berowil d.o.o
Ulica Pri rampi 2
49210 Zabok
Chorwacja

Tel.: +38549221182
Fax: +38549223658

E-Mail: berowil@berowil.com
Internet: www.berowil.com

BERING d.o.o.
Petra Drapšina 56/18
21000 Novi Sad
Serbia

Tel.: +381640700505

E-Mail: office@bering.rs
Internet: www.bering.rs

IMAO Machine Components Pte Ltd.
2 Yishun Industrial Street 1
768159 North Point Bizhub
Singapur

Tel.: +6568941617
Fax: +6568941619

E-Mail: info@imao-ind.com
Internet: www.imao-ind.com

KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville
Stany Zjednoczone Ameryki

Tel.: +1 269 932 1100
Fax: +1 269 932 1015

E-Mail: information@kipp.com
Internet: www.kippusa.com

KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg
4410 Liestal BL
Szwajcaria

Tel.: +41 61 922 25 25

E-Mail: info@kipp.ch
Internet: www.kipp.ch

KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad
Szwecja

Tel.: +46 54 565 500
Fax: +46 54 565 611

E-Mail: info@kipp.se
Internet: www.kipp.se

KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Republika Czeska

Tel.: +420 530 515 690
Fax: +420 530 515 694

E-Mail: info@kipp.cz
Internet: www.kipp.cz

HEINRICH KIPP GmbH
Traunuferarkade 1
4600 Thalheim bei Wels
Austria

Tel.: +43 676 5460830
Fax: +43 7242 9396 7642

E-Mail: jan.pristovnik@kipp.at
Internet: www.kipp.at

JUTAWAT SOLUTIONS Co.,Ltd.
747/361 Moo7 ,Bangna-Trad Road
Bang Phli Yai Sub-district, Bang Phli Disctrict, Samutprakarn 10540
Tajlandia

Tel.: +66 (081)987-5436

E-Mail: anuwat@jutawatsolutions.co.th
Internet: www.jutawatsolutions.com

JOIN STAR TRADING CO.,LTD
7th Fl. , 131 , Lane 235 , Bao-Qiao Rd. , Xiandian Dist.
231408 New Taipei City
Tajwan

Tel.: +886 2 29115226
Fax: +886 2 29115634

Internet: www.join-star.com.tw

KIPP FRANCE SAS
Immeuble Blériot – Vélizy Espace
13 Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay
Francja

Tel.: +33 1 30 70 19 60
Fax: +33 1 30 70 19 55

E-Mail: info@kipp.fr
Internet: www.kipp.fr

International Process Concept SARL
Rue Ennuoiri - Sidi Frej
2036 Soukra
Tunezja

Tel.: +21625909923
Fax: +21670858025

E-Mail: i.process.concept@gmail.com
Internet: www.process-concept.com

KİPP TURKEY ENDÜSTRİ VE MAKİNE BİLEŞENLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
Turcja

Tel.: +90 216 755 13 00
Fax: +90 216 755 13 01

E-Mail: info@kipp.com.tr
Internet: www.kipp.com.tr

Адреси представництв ООО «Юнитех Украина»
ул. Харьковское шоссе, 201/203
02121 Киев, Украина
Ukraina

Tel.: +38 (044) 229-65-51

E-Mail: sale@unitech.com.ua
Internet: unitech.com.ua

HEINRICH KIPP GmbH
Traunuferarkade 1
4600 Wels
Austria

Tel.: +43 676-4607086
Fax: +43 7242 9396 7642

E-Mail: csaba.szentes@kipp.at
Internet: www.kipp.hu

Király Trading Hungary KFT.
Mogyoród útja 12-14
1151 Budapest
Węgry

Tel.: 06 1 307-3801

E-Mail: pzoli@kiralytrading.hu

KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 C
21047 Saronno (VA)
Włochy

Tel.: +39 029 4552651
Fax: +39 029 4552650

E-Mail: info@kipp.it
Internet: www.kipp.it

Homberger S.p.A
Via Ippolito d'Aste 1/1
16121 Genova
Włochy

Tel.: +39 010 5765270 or +39 010 5765271
Fax: +39 010 8562314

E-Mail: vendite@homberger.com
Internet: www.homberger.com

TechCor General Trading
802 Lagoon Tower
Buhaira Corniche Road Al Majaz 1
Sharjah
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Tel.: +97155 9454212

E-Mail: info@techcorparts.com
Internet: www.techcorparts.com

Brauer Ltd.
Estate Bletchley
Dawson Road, Mount Farm Indust.
MK1 1JP Milton Keynes
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Tel.: +441908374022
Fax: +441908641628

E-Mail: sales@brauer.co.uk
Internet: www.brauer.co.uk

GOOD HAND UK Ltd.
Unit 16 Twizel Close
RO 24 Business Park, Stonebridge
MK 13 0DX MILTON KEYNES
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Tel.: +441908221151
Fax: +441908225515

E-Mail: sales@goodhanduk.co.uk
Internet: www.goodhanduk.co.uk

WDS Components Parts Limited
Grangefield Industrial Estate
Richardshaw Road, Pudsey
LS28 6LE Leeds
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Tel.: +44 1132 90 9852
Fax: +44 1132 90 5801

E-Mail: sales@wdsltd.co.uk
Internet: www.wdsltd.co.uk

UAB Nautega
V. Maciuleviciaus 53
04310 Vilnius
Litwa

Tel.: +370-5-2491249
Fax: +370-5-2491250

E-Mail: info@nautega.lt
Internet: www.nautega.lt
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl