Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium.Wersja:anodyzowanie w kolorze naturalnymNa zapytanie:Inne długości (L maks. = 6000 mm).Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Rura okrągła aluminiowa z rowkiem

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

Wersja 1BB1B2DLCADOsp.CenaZamów
K1966.0230X500z rowkiem3,526230500 Na zapytanie
K1966.0230X1000z rowkiem3,5262301000 Na zapytanie
K1966.0230X2000z rowkiem3,5262302000 Na zapytanie

Wskazówki do tego artykułu

Długość, której potrzebujesz, nie jest wyświetlana?


Skontaktuj się z naszymi specjalistami.
Maksymalna dostarczana długość to 6000 mm.

Zamów teraz tutaj.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl