Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe kołnierzowestal nierdzewna
K0479

Złączki zaciskowe kołnierzowe stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.
Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Wskazówka:Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0479 Złączki zaciskowe kołnierzowestal nierdzewna 525 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Złączki zaciskowe kołnierzowestal nierdzewna

Złączki zaciskowe kołnierzowe, stal nierdzewna, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe kołnierzowe, stal nierdzewna, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

EFGHKLMNPSUCADOsp.CenaZamów
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 148,32 PLN
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 148,32 PLN
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 148,32 PLN
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 148,32 PLN
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 159,29 PLN

Złączki zaciskowe kołnierzowe, stal nierdzewna, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe kołnierzowe, stal nierdzewna, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

EGHKLMNOPSCADOsp.CenaZamów
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 274,95 PLN
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 474,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl