Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne z otworem przelotowym
K1640

Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne z otworem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Te uchwyty pałąkowe są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego uchwytu i niezbędna jest odporność na korozję.Materiał:

Stal nierdzewna 1.4308 lub 1.4404.

Wersja:polerowane lub piaskowane.Zastosowanie:Budowa maszyn, instalacji i narzędzi, przemysł spożywczy, technika rehabilitacyjna i medyczna Montaż:Od przodu.Wyposażenie:Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912/DIN EN ISO 4762-M5.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1640 Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne z otworem przelotowym 127 kB

Rysunki

Uchwyty kabłąkowe ze stali nierdzewnej, owalne z otworem przelotowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKlucz
stalowy
Powierzchnia
korpusu
ABB1D

HLTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1640.11001600511.4308piaskowany10021135,55011313,61000 89,42 PLN
K1640.11121600511.4308piaskowany11221135,55012513,61000 95,80 PLN
K1640.11201600511.4308piaskowany12021135,55013313,61000 101,22 PLN
K1640.11281600511.4308piaskowany12821135,55014113,61000 103,40 PLN
K1640.11601600511.4308piaskowany16021135,55017313,61000 116,75 PLN
K1640.11001610511.4308polerowany10021135,55011313,61000 96,36 PLN
K1640.11121610511.4308polerowany11221135,55012513,61000 102,73 PLN
K1640.11201610511.4308polerowany12021135,55013313,61000 108,22 PLN
K1640.11281610511.4308polerowany12821135,55014113,61000 112,04 PLN
K1640.11601610511.4308polerowany16021135,55017313,61000 127,62 PLN
K1640.11001600521.4404piaskowany10021135,55011313,61000 100,25 PLN
K1640.11121600521.4404piaskowany11221135,55012513,61000 107,18 PLN
K1640.11201600521.4404piaskowany12021135,55013313,61000 113,08 PLN
K1640.11281600521.4404piaskowany12821135,55014113,61000 117,58 PLN
K1640.11601600521.4404piaskowany16021135,55017313,61000 132,07 PLN
K1640.11001610521.4404polerowany10021135,55011313,61000 107,18 PLN
K1640.11121610521.4404polerowany11221135,55012513,61000 114,16 PLN
K1640.11201610521.4404polerowany12021135,55013313,61000 120,01 PLN
K1640.11281610521.4404polerowany12821135,55014113,61000 125,91 PLN
K1640.11601610521.4404polerowany16021135,55017313,61000 142,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl