- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1634Uchwyty kabłąkowe z aluminium, owalne, ukośne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Te ukośne uchwyty kabłąkowe szczególnie dobrze nadają się do montażu w warunkach ograniczonej przestrzeni. Uchwyty są szczególnie stabilne i można je stosować tam, gdzie manipulacja wymaga mocnego chwytu. Materiał:Aluminium EN AW-6063.Wersja:Kolor czarny lub czerwony RAL 3020, powlekanie proszkowe lub brak powlekania.Wskazówka:Wersję niepowlekaną po montażu można lakierować lub powlekać.Zastosowanie:Miejsca o ograniczonej przestrzeni w obszarze budowy maszyn, instalacji i narzędzi, przemysłu meblowego, techniki rehabilitacyjnej i medycznej.Montaż:Od tyłu.Zalety:Dobry dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Duża stabilność i trwałość. Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | A | B | B1 | D | H | L | T | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1634.1000106 | czarny | powlekany proszkowo | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 | | | 39,49 PLN | | K1634.1120106 | czarny | powlekany proszkowo | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 | | | 40,99 PLN | | K1634.1200106 | czarny | powlekany proszkowo | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 | | | 40,99 PLN | | K1634.1280106 | czarny | powlekany proszkowo | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 | | | 40,99 PLN | | K1634.1600106 | czarny | powlekany proszkowo | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 | | | 47,30 PLN | | K1634.1120108 | czarny | powlekany proszkowo | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 | | | 56,61 PLN | | K1634.1200108 | czarny | powlekany proszkowo | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 | | | 58,17 PLN | | K1634.1280108 | czarny | powlekany proszkowo | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 | | | 59,72 PLN | | K1634.1600108 | czarny | powlekany proszkowo | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 | | | 65,99 PLN | | K1634.1800108 | czarny | powlekany proszkowo | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 | | | 69,09 PLN | | K1634.1008406 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 | | | 39,49 PLN | | K1634.1128406 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 | | | 40,99 PLN | | K1634.1208406 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 | | | 40,99 PLN | | K1634.1288406 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 | | | 40,99 PLN | | K1634.1608406 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 | | | 47,30 PLN | | K1634.1128408 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 | | | 56,61 PLN | | K1634.1208408 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 | | | 58,17 PLN | | K1634.1288408 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 | | | 59,72 PLN | | K1634.1608408 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 | | | 65,99 PLN | | K1634.1808408 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 | | | 69,09 PLN | | K1634.10006 | - | z połyskiem | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 10 | 1000 | | | 32,97 PLN | | K1634.11206 | - | z połyskiem | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 10 | 1000 | | | 34,47 PLN | | K1634.12006 | - | z połyskiem | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 10 | 1000 | | | 34,47 PLN | | K1634.12806 | - | z połyskiem | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 10 | 1000 | | | 34,47 PLN | | K1634.16006 | - | z połyskiem | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 10 | 1000 | | | 37,57 PLN | | K1634.11208 | - | z połyskiem | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 12 | 1000 | | | 50,05 PLN | | K1634.12008 | - | z połyskiem | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 12 | 1000 | | | 51,60 PLN | | K1634.12808 | - | z połyskiem | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 12 | 1000 | | | 53,15 PLN | | K1634.16008 | - | z połyskiem | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 12 | 1000 | | | 56,26 PLN | | K1634.18008 | - | z połyskiem | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 12 | 1000 | | | 59,36 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|