{"product":{"productId":"agid.32822","price":66.68,"name":"-"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Dociski „gripper” i wkładki nadają się do montażu w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających i szczękach. Zastosowanie docisków „gripper” umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wskazówka dotycząca planu
-
Accessory
Dociski boczne K0929.
Dociski boczne K0930.
Dociski boczne z kołkiem podporowym K0931.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K1159, gwint aż do łba DIN 912.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K1160, niski łeb DIN 6912.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K0869 DIN EN ISO 4762, ze stali lub stali nierdzewnej.
Dociski boczne K0930.
Dociski boczne z kołkiem podporowym K0931.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K1159, gwint aż do łba DIN 912.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K1160, niski łeb DIN 6912.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K0869 DIN EN ISO 4762, ze stali lub stali nierdzewnej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.