text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Dociski „gripper” i wkładki nadają się do montażu w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających i szczękach. Zastosowanie docisków „gripper” umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Materiał
Stal narzędziowa.
Wersja
Hartowane i oksydowane.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: żłobkowana
Forma B: stożkowa
Accessory
Dociski boczne K0929.
Dociski boczne K0930.
Dociski boczne z kołkiem podporowym K0931.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K1159, gwint aż do łba DIN 912.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K1160, niski łeb DIN 6912.
Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym K0869 DIN EN ISO 4762, ze stali lub stali nierdzewnej.

Inni klienci kupili również