Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Przewodowe trzpienie ustalające z czujnikiem stanu

powrót
Test
Minimalna konieczność konserwacji i niezawodność:

Przewodowe trzpienie ustalające z czujnikiem stanu

Nowości w obszarze inteligentnej kontroli procesu od firmy HEINRICH KIPP WERK:

Oferujemy trzpienie ustalające z czujnikiem stanu w wersji przewodowej, które stanowią alternatywę dla bezprzewodowej wersji Bluetooth.

Podczas używania modelu przewodowego użytkownicy nie są zależni od czasu działania akumulatora. Ponadto, nawet przy większym zasięgu z przeszkodami, przez cały czas zapewniona jest wolna od zakłóceń transmisja sygnału.




Zestawienie najważniejszych faktów

Elastyczne:

Przewodowe trzpienie ustalające są przeznaczone do zastosowania w budowie maszyn, przy urządzeniach montażowych i stacjach kontrolnych lub w budowie maszyn pakujących.


Niezawodne:

Wbudowany, indukcyjny czujnik włącza się, gdy sworzeń wystaje na 1 mm.


Solidny:

elementy konstrukcji przewodowej są odporne na wodę rozpryskową, zabezpieczone przed dotknięciem i pyłoszczelne zgodnie ze stopniem ochrony IP67..



Różnorodne:

Modele dostępne ze średnicą trzpienia 5–12 mm i rozmiarem gwintu od M10 do M20.







Wszystkie informacje znajdują się bezpośrednio na produkcie:

Interesujesz się dalszymi wersjami?
W naszym asortymencie znajdziesz duży wybór trzpienie ustalające.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl