Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Poszerzenie asortymentu produktów serii KIPPflexX

powrót
  • Poszerzenie asortymentu produktów serii KIPPflexX

Nowe imadło 5-osiowe KIPPflexX 90 mm

Firma HEINRICH KIPP WERK uzupełnia serię KIPPflexX o kompaktowe imadło o szerokości 90 mm, który zostało zaprojektowane z myślą o frezarkach 5-osiowych z mniejszymi stołami maszyny. Dzięki nowemu produktowi, elementy o wymiarach około 100 mm mogą być teraz obrabiane bez ograniczeń po zewnętrznym konturze.

  • KIPPflexX 90mm można podobnie jak większy KIPPflexX 125 mm wykorzystywać jako imadło centrujące w funkcji dociskacza lub jako imadło w mocowaniu części nieobrobionej (2IN1).

  • Wysokość nakładu KIPPflexX 90 mm wynosi 155 mm.

  • Dzięki małemu rozmiarowi użytkownicy mogą zaoszczędzić miejsce. Jeśli trzeba zamocować większe przedmioty obrabiane, można zastosować obok siebie również dwa imadła.

  • Imadło jest przeznaczone do montażu na stołach maszynowych w rowkami teowymi lub otworami gwintowanymi. Można je również zamontować na dowolnych elementach rastrowych oraz bezpośrednio na systemie mocowania z punktem zerowym.


KIPPflexX to wszechstronne rozwiązanie dla każdej frezarki 5-osiowej. Szczególną cechą jesy prosta i szybka regulacja za pomocą korbki. Płaska prowadnica zapewnia większą stabilność i sztywność systemu mocującego, osiągającego niezwykle dużą siłę mocującą 52 kN. Dostępny jest duży wybór różnych szczęk mocujących w wersji gładkiej, z pinami, jako złożona szczęka mocująca lub z naddatkiem obróbkowym.

                       

                  

Do nowego imadła 5-osiowego KIPPflexX 90 mm

                       

                  

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych imadeł 5-osiowych?
Prosimy o kontakt z naszym konsultantem:

Marc Geiser

Tel.: 07454 / 793 - 7670  


marc.geiser@kipp.com

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl