|
|
K2098Trzpienie rozprężne do małych otworów, do zautomatyzowanego... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Trzpienie rozprężne są stosowane w małych otworach (otwory nieprzelotowe lub przelotowe), do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych. Ruch mocowania odbywa się od dołu, ręcznie lub automatycznie – pneumatycznie lub hydraulicznie. Mogą również być zeszlifowane przez klienta do żądanej średnicy. Otwór ustalający przedmiotu obrabianego powinien mieć tolerancję H7.
D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można zeszlifować "D".
- do zastosowania w otworach od Ø5 do Ø12,5 mm - kompaktowa konstrukcja, mała przestrzeń montażowa - prostota użycia - dowolna pozycja montażowa - możliwe różne warianty zabudowy - ochrona powierzchni przedmiotu obrabianego dzięki dociskowi powierzchniowemu - możliwość indywidualnego dopasowania do średnicyDane techniczne:Podana w tabeli siła ciągu maks. kN odnosi się do sworznia ciągnącego D4.Montaż:W razie potrzeby średnicę D można dopasować do wymaganej średnicy zamocowania. W takim przypadku trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,2 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku, mocując cięgło (śruba soczewkowa z rowkiem krzyżakowym) za pomocą dołączonej nakrętki sześciokątnej. Następnie zeszlifować trzpień do średnicy wewnętrznej przedmiotu obrabianego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW1 | maks. siła zacisku kN | Maks. siła zacisku kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2098.06080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 12,5 | 2,5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2,6 | - | | | 142,83 PLN | | K2098.08100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 3,9 | - | | | 149,56 PLN | | K2098.10125 | A | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | M10 | M5 | 19 | 3 | 12 | 8 | 15 | 10 | 8,5 | - | | | 154,22 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|