- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- K0434
Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne
- K0434
Zawiasy wyczepiane, prawe, tworzywo sztuczne
- K0435
Zawiasy tworzywo sztuczne
- K1963
Zawiasy, tworzywo sztuczne, rozłączane, demontowane
- K0436
Zawiasy z zaciskiem, tworzywo sztuczne
- K0437
Zawiasy z otworami fasolkowymi, tworzywo sztuczne
- K0438
Zawiasy wyczepiane, z noskami prowadzącymi, tworzywo sztuczne
- K0439
Zawiasy z zatrzaskiem, tworzywo sztuczne
- K0440
Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne
- K1195
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1196
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1518
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze wstępnie nastawionym tarciem
- K1197
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1198
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1004
Zawiasy z tworzywa sztucznego z otworem mocującym
- K1005
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tuleją gwintowaną
- K1006
Zawiasy z tworzywa sztucznego z trzpieniem gwintowanym
- K1007
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tulejką i trzpieniem gwintowanym
- K2119
Zawiasy trzpieniowe z tworzywa sztucznego
- K0441
Zawiasy z otworami fasolkowymi, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K0442
Zawiasy z zaciskiem, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K1897
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K1898
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, regulowane
- K1899
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego ze śrubą mocującą
- K2101
Zawiasy aluminium, położone wewnątrz, z progiem
- K2102
Półzawiasy aluminium, położone wewnątrz
- K2103
Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz
- K2104
Osie stal nierdzewna do półzawiasów
- K2105
Zaślepka z tworzywa sztucznego do półzawiasów
- K0579
Zawiasy wyczepiane, lewe, z aluminium
- K0579
Zawiasy wyczepiane, prawe, z aluminium
- K0580
Zawiasy wyczepiane z aluminium
- K1084
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1343
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1852
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1964
Zawiasy, stal nierdzewna, rozłączane, demontowane
- K1853
Zawiasy ze stali nierdzewnej, z trzpieniem gwintowanym
- K1900
Zawiasy ze stali nierdzewnej, regulowane
- K1085
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1341
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1809
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1810
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą
- K1346
Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1348
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, prawe
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, lewe
- K1342
Zawiasy, wyczepiane ze stali nierdzewnej
- K1347
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej
- K1347_A
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt A, długie ramię
- K1347_B
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt B, skrócone ramię
- K1347_C
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt C, wersja prawa
- K1347_D
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt D, wersja lewa
- K1347_E
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt E, prostokątne
- K1141
Zawiasy stalowe, niewymagające konserwacji
- K1082
Zawiasy z blachy stalowej lub blachy nierdzewnej
- K1349
Zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1517
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1447
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°
- K1448
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 125°
- K1449
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1519
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1140
Zawiasy spawalne
- K1805
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne
- K1173
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm
- K1174
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
- K1175
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm
- K1176
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm
- K1177
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 240 mm
- K1178
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
- K1179
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm
- K1665
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm
- K1180
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm
- K1666
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa
- K1667
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa
- K1181
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 1,3 Nm
- K1182
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm
- K1142
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1143
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, wersja długa
- K1338
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1144
Zawiasy prostokątne z otworami, wersja długa
- K1304
Zawiasy ze stali nierdzewnej przykręcane
- K0985
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K1337
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K0984
Zawiasy spawalne
- K1499
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa
- K1501
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa wersja długa
- K1874
Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana
- K1498
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1347Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4301. Wersja:Stal ocynkowana, chromowana lub pokryta matowym mosiądzem Stal nierdzewna matowo polerowana.Wskazówka:Zawias przykręcany do drzwi wewnętrznych. Kąt otwarcia wynosi maks. 270°.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia są ustalane w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Różne materiały, na których mocowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne oraz zużycie mogą wpływać na ustalone wartości.Wskazówka dotycząca planu:1) obie rolki długiego ramienia zespawane 2) smarowniczka kulkowa 3) nieruchomy kołek PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt A, długie ramię |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | F1 N | F2 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1347.06701161932 | A | - | stal nierdzewna A2 | polerowany mat | 186 | 32 | 19 | 116 | 70 | 65 | 51 | 7 | - | 2500 | | | 162,82 PLN | | K1347.067011619321 | A | - | stal | ocynkowany | 186 | 32 | 19 | 116 | 70 | 65 | 51 | 7 | 7500 | 1300 | | | 76,63 PLN | |
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1347.06701161932 | 16 | 6,6 | 8 | 18 | 9 | 3,75 | | | 162,82 PLN | | K1347.067011619321 | 16,5 | 6,6 | 8 | 19 | 9,5 | 4 | | | 76,63 PLN | |
|
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt B, skrócone ramię |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1347.063011619320 | B | - | stal nierdzewna A2 | polerowany mat | 146 | 32 | 19 | 116 | 30 | 65 | 51 | 7 | | | 162,82 PLN | | K1347.063011619321 | B | - | stal | ocynkowany | 146 | 32 | 19 | 116 | 30 | 65 | 51 | 7 | | | 76,63 PLN | |
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1347.063011619320 | 16 | 6,6 | 8 | 18 | 9 | 3,75 | | | 162,82 PLN | | K1347.063011619321 | 16,5 | 6,6 | 8 | 19 | 9,5 | 4 | | | 76,63 PLN | |
|
|
|
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt E, prostokątne |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | B3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1347.074404427272 | E | - | stal | chromowany | 89 | 27,2 | 27,2 | 44,5 | 44,5 | 89 | 71,4 | 8,8 | | | 18,68 PLN | | K1347.074404427273 | E | - | stal | - | 89 | 27,2 | 27,2 | 44,5 | 44,5 | 89 | 71,4 | 8,8 | | | 30,24 PLN | |
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1347.074404427272 | 10,6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2,2 | | | 18,68 PLN | | K1347.074404427273 | 10,6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2,2 | | | 30,24 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|