- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1651Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, składane |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:PC/ABS.Wersja:Korpus czarny, biały lub beżowy. Chwyt czarny, chromowany, biały lub beżowy.Wskazówka:Ze względu na wpuszczany uchwyt, te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach. Dostępne w czterech różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.
Palność (wykonanie z tworzywa sztucznego): produkt ujęty na liście UL94-HB. Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2 Nm.
Forma A: z kluczem Forma B: bez kluczaWskazówki obsługowe:Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.Zastosowanie:- Przemysł motoryzacyjny - Technika medyczna - Budowa maszyn - Budowa łodzi i statków - Lotnictwo i kosmonautyka - Przemysł meblowyMontaż:1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem. 2. Przyłożyć kątownik montażowy. 3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.Zakres dostawyUchwyt montażowy, dopasowane śruby (M5) i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy. Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami. Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy. Wskazówka dotycząca planu:1) Skrzydło drzwi 2) Rama 3) Uchwyt 4) Kątownik montażowy 5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7) 6) Wycięcie montażowe Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, składane, forma A, z zamkiem |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Kolor korpusu | Kolor komponentów | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1651.2102356000 | A | zamykany | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2107356000 | A | zamykany | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2112356000 | A | zamykany | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2117356000 | A | zamykany | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2102356022 | A | zamykany | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2107356022 | A | zamykany | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2112356022 | A | zamykany | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2117356022 | A | zamykany | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2102356033 | A | zamykany | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2107356033 | A | zamykany | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2112356033 | A | zamykany | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2117356033 | A | zamykany | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 110,60 PLN | | K1651.2102356001 | A | zamykany | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 146,97 PLN | | K1651.2107356001 | A | zamykany | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 146,97 PLN | | K1651.2112356001 | A | zamykany | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 146,97 PLN | | K1651.2117356001 | A | zamykany | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 146,97 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor komponentów | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=Siła trzymająca (N) | Siła rozciągająca F1 N | Zakres temperatury °C | S=grubość skrzydła drzwi w mm | Śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1651.2102356000 | A | czarny | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 110,60 PLN | | K1651.2107356000 | A | czarny | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 110,60 PLN | | K1651.2112356000 | A | czarny | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 110,60 PLN | | K1651.2117356000 | A | czarny | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 110,60 PLN | | K1651.2102356022 | A | bialy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 110,60 PLN | | K1651.2107356022 | A | bialy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 110,60 PLN | | K1651.2112356022 | A | bialy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 110,60 PLN | | K1651.2117356022 | A | bialy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 110,60 PLN | | K1651.2102356033 | A | bezowy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 110,60 PLN | | K1651.2107356033 | A | bezowy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 110,60 PLN | | K1651.2112356033 | A | bezowy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 110,60 PLN | | K1651.2117356033 | A | bezowy | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 110,60 PLN | | K1651.2102356001 | A | chromowany | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 146,97 PLN | | K1651.2107356001 | A | chromowany | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 146,97 PLN | | K1651.2112356001 | A | chromowany | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 146,97 PLN | | K1651.2117356001 | A | chromowany | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 146,97 PLN | |
|
Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, składane, forma B, bez zamka |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Kolor korpusu | Kolor komponentów | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1651.2002356000 | B | brak zamka | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2007356000 | B | brak zamka | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2012356000 | B | brak zamka | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2017356000 | B | brak zamka | czarny | czarny | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2002356022 | B | brak zamka | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2007356022 | B | brak zamka | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2012356022 | B | brak zamka | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2017356022 | B | brak zamka | bialy | bialy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2002356033 | B | brak zamka | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2007356033 | B | brak zamka | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2012356033 | B | brak zamka | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2017356033 | B | brak zamka | bezowy | bezowy | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 88,65 PLN | | K1651.2002356001 | B | brak zamka | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 124,88 PLN | | K1651.2007356001 | B | brak zamka | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 124,88 PLN | | K1651.2012356001 | B | brak zamka | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 124,88 PLN | | K1651.2017356001 | B | brak zamka | czarny | chromowany | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 124,88 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Kolor komponentów | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=Siła trzymająca (N) | Siła rozciągająca F1 N | Zakres temperatury °C | S=grubość skrzydła drzwi w mm | Śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1651.2002356000 | B | czarny | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 88,65 PLN | | K1651.2007356000 | B | czarny | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 88,65 PLN | | K1651.2012356000 | B | czarny | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 88,65 PLN | | K1651.2017356000 | B | czarny | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 88,65 PLN | | K1651.2002356022 | B | bialy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 88,65 PLN | | K1651.2007356022 | B | bialy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 88,65 PLN | | K1651.2012356022 | B | bialy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 88,65 PLN | | K1651.2017356022 | B | bialy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 88,65 PLN | | K1651.2002356033 | B | bezowy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 88,65 PLN | | K1651.2007356033 | B | bezowy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 88,65 PLN | | K1651.2012356033 | B | bezowy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 88,65 PLN | | K1651.2017356033 | B | bezowy | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 88,65 PLN | | K1651.2002356001 | B | chromowany | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 2-7 | M5X16 | | | 124,88 PLN | | K1651.2007356001 | B | chromowany | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 7-12 | M5X20 | | | 124,88 PLN | | K1651.2012356001 | B | chromowany | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 12-17 | M5X16 | | | 124,88 PLN | | K1651.2017356001 | B | chromowany | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 do 60 | 17-22 | M5X20 | | | 124,88 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|