Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rolka: tworzywo sztuczne PA, wzmocnione włóknem węglowym.Wersja:czarny.Wskazówka:Pasuje do rur okrągłych i profilowych o średnicy zewnętrznej 30 mm.

Rolkę można nasuwać na rury okrągłe i profilowe Ø30. Rolka wykorzystuje wtedy profil jako oś. Rolka przesuwa się po rurach bez użycia środków smarnych.

Rolka służy do bocznego prowadzenia lub podpierania na przejściach torów rolkowych. Dzięki temu można bezpiecznie i spokojnym ruchem prowadzić pojemniki oraz towary po stelażach.

Aby osiągnąć szerszą powierzchnię toczenia, można również użyć kilku rolek jedna obok drugiej.

Obciążenie statyczne, które może powstawać wskutek tarcia rolek z tworzywa sztucznego, jest odprowadzane do profilu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2008 Rolki Ø30 typ I 193 kB

Rysunki

Rolki Ø30 typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ProfilESD
przewodzące ładunki
elektrostatyczne
CADOsp.CenaZamów
K2008.30Ø30tak 6,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl