- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2034_AZaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z wkładką... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus poliamidowy. Wkładka antypoślizgowa poliuretanowa.Wersja:Korpus czarny.Wskazówka:Regulację stopek należy przeprowadzać bez obciążenia. Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko. Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.
Kształt A i kształt B: od 60 mm z zamontowaną osłoną gwintowaną.Zastosowanie:Zaślepki regulowane są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności służą jako elementy antypoślizgowe na gładkich podłożach.Montaż:Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Typ formy | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2034.00251520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 5,44 PLN | | K2034.00301015 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 6,11 PLN | | K2034.00301520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | M22 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 7,61 PLN | | K2034.00321520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 6,27 PLN | | K2034.00351520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 6,89 PLN | | K2034.00352025 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35×2–2,5 | | | 7,51 PLN | | K2034.00381520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 6,93 PLN | | K2034.00401520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 8,07 PLN | | K2034.00402025 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 8,28 PLN | | K2034.00421520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 9,27 PLN | | K2034.00451520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 9,68 PLN | | K2034.00501520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 10,14 PLN | | K2034.00511220 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 10,14 PLN | | K2034.00601520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 21,07 PLN | | K2034.00801520 | do rur okrągłych | A | okrągły | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 23,35 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|