- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0291_C
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ C, wstawka stalowa spłaszczona, gładka
- K0291_E
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ E, wstawka ze stali nierdzewnej spłaszczona, gładka
- K0291_F
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ F, wstawka spłaszczona ryflowana
- K0291_K
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ K, wstawka z POM spłaszczona, gładka
- K0291_M
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ M, wstawka spłaszczona, rowkowana, z węglika spiekanego
- K0291_O
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ O, wstawka ze stali nierdzewnej z powierzchnią diamentową
- K0291_P
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ P, wstawka ze stali nierdzewnej z powierzchnią poliuretanową
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0291Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Korpus: stal ulepszona cieplnie. Kulka: stal nierdzewna i kwasoodporna.
Wstawka: Forma C, F, M – stal narzędziowa. Forma K – POM. Forma E – stal nierdzewna. Forma O – stal nierdzewna z diamentową powierzchnią. Forma P – stal nierdzewna z poliuretanową powierzchnią.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Kulka hartowana, niepowlekana. Wstawka: Forma C, F – hartowana i oksydowana. Forma M – z czołem z węglika spiekanego, w kratkę, oksydowana. Forma K – kolor biały. Forma E – hartowana, niepowlekana. Forma O – powierzchnia diamentowa odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100. Forma P – powierzchnia poliuretanowa o twardości 60° Shore’a. Wskazówka:Podstawki wahliwe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach i narzędziach. Kulkę można wypchnąć z korpusu lekko naciskając na śrubę.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.Zalety:Oszczędność kosztów dzięki wymiennym wstawkom. Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Gwarantuje to równomierne ruchy. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ C, wstawka stalowa spłaszczona, gładka |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D2 | D3 | H1 | H2 | SW1 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Nr zamówienia wstawki stalowej | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0291.120X030 | C | 30 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10108 | | | 333,74 PLN | | K0291.120X050 | C | 50 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10108 | | | 338,96 PLN | | K0291.120X070 | C | 70 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10108 | | | 352,73 PLN | | K0291.124X040 | C | 40 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12108 | | | 411,93 PLN | | K0291.124X080 | C | 80 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12108 | | | 437,60 PLN | |
|
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ E, wstawka ze stali nierdzewnej spłaszczona, gładka |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D2 | D3 | H1 | H2 | SW1 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Nr Zamówienia dla wkładu ze stali nierdzewnej | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0291.220X030 | E | 30 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10102 | | | 331,15 PLN | | K0291.220X050 | E | 50 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10102 | | | 335,65 PLN | | K0291.220X070 | E | 70 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10102 | | | 358,37 PLN | | K0291.224X040 | E | 40 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12102 | | | 418,55 PLN | | K0291.224X080 | E | 80 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12102 | | | 444,28 PLN | |
|
|
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ K, wstawka z POM spłaszczona, gładka |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D2 | D3 | H1 | H2 | SW1 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Nr zamówienia wstawki z POM | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0291.720X030 | K | 30 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 331,51 PLN | | K0291.720X050 | K | 50 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 336,64 PLN | | K0291.720X070 | K | 70 | M20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 350,41 PLN | | K0291.724X040 | K | 40 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 409,81 PLN | | K0291.724X080 | K | 80 | M24 | 12 | 4 | 10 | 10 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 435,63 PLN | |
|
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym, typ M, wstawka spłaszczona, rowkowana, z węglika spiekanego |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | B | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | SW1 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Nr zamówienia wstawki | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0291.920X030 | M | 30 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 380,42 PLN | | K0291.920X050 | M | 50 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 385,43 PLN | | K0291.920X070 | M | 70 | M20 | 10 | 7,9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 37 | K0385.10107 | | | 399,30 PLN | | K0291.924X040 | M | 40 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12107 | | | 457,68 PLN | | K0291.924X080 | M | 80 | M24 | 12 | 9,5 | 4 | 10 | 10 | 15 | 55 | K0385.12107 | | | 483,55 PLN | |
|
|
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|