Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Pierścienie zaciskowe z tworzywa sztucznego.
Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej.
Wskazówka:Pierścienie zaciskowe z tworzywa sztucznego są doskonałym rozwiązaniem do osiowego zabezpieczenia wałów.

Są lekkie i łatwe w montażu i można montować je promieniowo jako ogranicznik. Te pierścienie zaciskowe są wyjątkowo skuteczne w połączeniu z łożyskami stojakowymi i kołnierzowymi.

Pierścienie zaciskowe są wytwarzane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i zapewniają wyjątkową odporność na korozję i zużycie.

Zaciskanie odbywa się przez redukcję wysokości szczeliny przez nakrętkę nastawczą ze stali nierdzewnej, które można dociągać lub luzować przy użyciu standardowego sześciokąta.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2118 Pierścienie zaciskowe z tworzywa sztucznego 244 kB

Rysunki

Pierścienie zaciskowe z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

D1D2D3SWCADOsp.CenaZamów
K2118.20142040M43 17,03 PLN
K2118.25142545M43 17,55 PLN
K2118.30143054M43 18,07 PLN
K2118.40144060M43 20,55 PLN
K2118.50185078M65 27,12 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl