{"product":{"productId":"agid.20570","price":4.87,"name":"Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Wypolerowane na wysoki połysk.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4404.
Wersja
Wypolerowane na wysoki połysk.
Wskazówka
Śruba z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®.
Tylko połączenie podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® oraz specjalnie zmodyfikowanej śruby z łbem sześciokątnym gwarantuje uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Jest to nieodzowne zwłaszcza w obszarach mających styczność z produktem oraz w obszarze aseptycznych izolatorów.
Łeb śruby i powierzchnia przylegania podkładki uszczelniającej są polerowane na wysoki połysk. Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm do śruby nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia.
Brak obniżenia ani zagłębienia na łbie śruby, brak tłoczenia lub uzębienia poniżej kołnierza.
Tylko połączenie podkładki uszczelniającej Hygienic USIT® oraz specjalnie zmodyfikowanej śruby z łbem sześciokątnym gwarantuje uszczelnienie pozbawione obszaru martwego. Jest to nieodzowne zwłaszcza w obszarach mających styczność z produktem oraz w obszarze aseptycznych izolatorów.
Łeb śruby i powierzchnia przylegania podkładki uszczelniającej są polerowane na wysoki połysk. Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm do śruby nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia.
Brak obniżenia ani zagłębienia na łbie śruby, brak tłoczenia lub uzębienia poniżej kołnierza.
Na zapytanie
Narzędzie w rozmiarze 8 - 24.
Accessory
Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.
Sześciokątna nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493.
Sześciokątna nakrętka kołpakowa z kołnierzem K1493.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.