Korpus pokrętła i uchwyt termoplast.
Piasta i oś chwytająca stal klasa trwałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4404.

Wersja
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.
Koła ręczne można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wskazówki dotyczące montażu patrz K0256.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również