{"product":{"productId":"agid.1004","price":227.95,"name":"Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną"},"currency":"PLN"}
Materiał
Tarcza koła i uchwyt z termoplastu, czarnoszare.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Tarcza koła i uchwyt z termoplastu, czarnoszare.
Wersja
Części stalowe – oksydowane.
Wskazówka
Osłona piasty dołączona jest jako niezamontowana. Koła ręczne można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349.
Aby rękojeść bezpieczną ustawić w pozycji manipulacyjnej, należy wykonać dwie czynności:
– Obrócić uchwyt do oporu wokół osi obrotu (90°).
– Docisnąć uchwyt w kierunku osiowym do pozycji zatrzymania.
Pozycja wciśnięta daje możliwość obracania uchwytem. Po zwolnieniu nastąpi samoczynny powrót do poprzedniego położenia.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wskazówki dotyczące montażu patrz K0256.
Aby rękojeść bezpieczną ustawić w pozycji manipulacyjnej, należy wykonać dwie czynności:
– Obrócić uchwyt do oporu wokół osi obrotu (90°).
– Docisnąć uchwyt w kierunku osiowym do pozycji zatrzymania.
Pozycja wciśnięta daje możliwość obracania uchwytem. Po zwolnieniu nastąpi samoczynny powrót do poprzedniego położenia.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wskazówki dotyczące montażu patrz K0256.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.