{"product":{"productId":"agid.22827","price":34.58,"name":"Adapter z tworzywa sztucznego, antystatyczny do rowka profilowego, odchylany"},"currency":"PLN"}
Materiał
Adapter antystatyczny PA, wzmocniony włóknem węglowym.
Mocowanie z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Materiał mocujący: stal.
Mocowanie z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Materiał mocujący: stal.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Adapter antystatyczny PA, wzmocniony włóknem węglowym.
Mocowanie z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Materiał mocujący: stal.
Mocowanie z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Materiał mocujący: stal.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Adapter można wykorzystywać do mocowania pojemnika zaczepowego do rowka profilowego (rowek 8 lub rowek 10).
Adapter można odchylać o 45° w obu kierunkach.
Adapter można odchylać o 45° w obu kierunkach.
Zastosowanie
Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).
Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.
Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).
Zakres dostawy
1x obudowa adaptera, górna.
1x obudowa adaptera, dolna.
1x kołnierz adaptera.
1x nakrętka sześciokątna M4.
1x śruba z łbem stożkowym M4x35.
4x mocowanie rowkowe, rowek 8/10.
1x śruba z łbem walcowym M8x16.
1x obudowa adaptera, dolna.
1x kołnierz adaptera.
1x nakrętka sześciokątna M4.
1x śruba z łbem stożkowym M4x35.
4x mocowanie rowkowe, rowek 8/10.
1x śruba z łbem walcowym M8x16.
Użycie
Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymogi dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymogi dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.
Bezpieczeństwo
Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą przestrzegać dyrektyw ATEX i spełniać ich wymogi.
Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.
Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą przestrzegać dyrektyw ATEX i spełniać ich wymogi.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.