{"product":{"productId":"agid.22175","price":721.63,"name":"Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa, wersja długa, forma B"},"currency":"PLN"}
- Do kontroli ustawienia drzwi i kołpaków ochronnych oraz klap zabezpieczających
- Optymalne zintegrowanie z konstrukcją otaczającą
- Dowolne ustawienie kąta przestawienia
- Z pomocniczym urządzeniem montażowym
- Rozszerzona ochrona przed manipulacją
Opis
Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrywa obudowy z tworzywa samogasnącego.
Trzpienie zawiasów z ciśnieniowego odlewu cynkowego/stali C45.
Zestyki ze stopu srebra z niklem.
Pokrywa obudowy z tworzywa samogasnącego.
Trzpienie zawiasów z ciśnieniowego odlewu cynkowego/stali C45.
Zestyki ze stopu srebra z niklem.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Należy indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Należy indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zastosowanie
- budowa maszyn specjalnych
- przemysł elektryczny
- maszyny pakujące
- ogrodzenia/ systemy profilowe
- obrabiarki
- technologia pomiarowa, procesów przetwórczych, doświadczalna i laboratoryjna
- przemysł elektryczny
- maszyny pakujące
- ogrodzenia/ systemy profilowe
- obrabiarki
- technologia pomiarowa, procesów przetwórczych, doświadczalna i laboratoryjna
Montaż
Śruby z łbem walcowym 4 x M6 DIN 7984 lub DIN EN ISO 4762
Moment dokręcania 4,3 Nm
Ogólne informacje dot. montażu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.
Moment dokręcania 4,3 Nm
Ogólne informacje dot. montażu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.
Zalety
- Nadają się do zabezpieczenia klap wahadłowych
- Minimalny nakład montażowy na powszechnie używanych profilach aluminiowych
- Optymalna integracja w konstrukcję otoczenia
- Skuteczna ochrona przed manipulacją
- Minimalne zużycie mechaniczne
- Minimalny nakład montażowy na powszechnie używanych profilach aluminiowych
- Optymalna integracja w konstrukcję otoczenia
- Skuteczna ochrona przed manipulacją
- Minimalne zużycie mechaniczne
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.