{"product":{"productId":"agid.22175","price":228.1,"name":"Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa wersja długa"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrywa obudowy z tworzywa samogasnącego.
Trzpienie zawiasów z ciśnieniowego odlewu cynkowego/stali C45.
Zestyki ze stopu srebra z niklem.
Pokrywa obudowy z tworzywa samogasnącego.
Trzpienie zawiasów z ciśnieniowego odlewu cynkowego/stali C45.
Zestyki ze stopu srebra z niklem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa, wersja długa, forma A
od
721,63 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa, wersja długa, forma B
od
721,63 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa, wersja długa, zawias dodatkowy
od
228,10 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Opis produktu
Zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa służą do kontroli ustawienia drzwi i kołpaków ochronnych oraz klap zabezpieczających. Kontrola urządzenia zabezpieczającego ma miejsce bezpośrednio w zawiasie.
Kąt przestawienia w przypadku wersji wykonania z uniwersalnym ustawieniem wstępnym można dowolnie ustawić w całym obszarze roboczym. Przyrząd pomocniczy zapewnia szybkie wyregulowanie drzwi i słupków.
Zawiasy dodatkowe wyglądają tak samo oraz mają takie same wymiary jak zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa.
Kąt przestawienia w przypadku wersji wykonania z uniwersalnym ustawieniem wstępnym można dowolnie ustawić w całym obszarze roboczym. Przyrząd pomocniczy zapewnia szybkie wyregulowanie drzwi i słupków.
Zawiasy dodatkowe wyglądają tak samo oraz mają takie same wymiary jak zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa.
Materiał
Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Pokrywa obudowy z tworzywa samogasnącego.
Trzpienie zawiasów z ciśnieniowego odlewu cynkowego/stali C45.
Zestyki ze stopu srebra z niklem.
Pokrywa obudowy z tworzywa samogasnącego.
Trzpienie zawiasów z ciśnieniowego odlewu cynkowego/stali C45.
Zestyki ze stopu srebra z niklem.
Wskazówka
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Należy indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Należy indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Montaż
Śruby z łbem walcowym 4 x M6 DIN 7984 lub DIN EN ISO 4762
Moment dokręcania 4,3 Nm
Ogólne informacje dot. montażu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.
Moment dokręcania 4,3 Nm
Ogólne informacje dot. montażu znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi.
Zalety
- Nadają się do zabezpieczenia klap wahadłowych
- Minimalny nakład montażowy na powszechnie używanych profilach aluminiowych
- Optymalna integracja w konstrukcję otoczenia
- Skuteczna ochrona przed manipulacją
- Minimalne zużycie mechaniczne
- Minimalny nakład montażowy na powszechnie używanych profilach aluminiowych
- Optymalna integracja w konstrukcję otoczenia
- Skuteczna ochrona przed manipulacją
- Minimalne zużycie mechaniczne
Accessory
Dla formy A:
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą K1498.
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą K1498.