{"product":{"productId":"agid.27550","price":45.09,"name":"Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, forma B"},"currency":"PLN"}
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Możliwość wkładania z prawej i lewej strony
Opis
Materiał
.Zawias cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Oś ze stali nierdzewnej.
Oś ze stali nierdzewnej.
Wersja
Zawias strumieniowany, chromowany lub czarny.
Oś niepowlekana.
Oś niepowlekana.
Wskazówka
Zawiasy do drzwi wewnętrznych.
Zawiasy mogą być stosowane z prawej i z lewej strony.
*W tych miejscach od spodu znajdują się otwory, które w razie potrzeby można rozwiercić.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zawiasy mogą być stosowane z prawej i z lewej strony.
*W tych miejscach od spodu znajdują się otwory, które w razie potrzeby można rozwiercić.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642 (K0708).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.