{"product":{"productId":"agid.27550","price":24.14,"name":"Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego"},"currency":"PLN"}
Materiał
.Zawias cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Oś ze stali nierdzewnej.
Oś ze stali nierdzewnej.
Wersja
Zawias strumieniowany, chromowany lub czarny.
Oś niepowlekana.
Oś niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, forma A
od
24,14 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, forma B
od
45,09 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
.Zawias cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Oś ze stali nierdzewnej.
Oś ze stali nierdzewnej.
Wersja
Zawias strumieniowany, chromowany lub czarny.
Oś niepowlekana.
Oś niepowlekana.
Wskazówka
Zawiasy do drzwi wewnętrznych.
Zawiasy mogą być stosowane z prawej i z lewej strony.
*W tych miejscach od spodu znajdują się otwory, które w razie potrzeby można rozwiercić.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zawiasy mogą być stosowane z prawej i z lewej strony.
*W tych miejscach od spodu znajdują się otwory, które w razie potrzeby można rozwiercić.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Śruby z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642 (K0708).