Zamki zatrzaskowe
Zapięcia zatrzaskowe są przeznaczone do przylegającego wbudowania w drzwiach, klapach, osłonach, szufladach i włazach. Dzięki funkcji zatrzasku drzwi można zamykać przez dociśnięcie, co pozwala na ich bezpieczne blokowanie. Zapięcia zatrzaskowe są stosowane wewnątrz i na zewnątrz w budowie statków i łodzi, transporcie oraz w przemyśle opakowaniowym, technice medycznej i przemyśle motoryzacyjnym.
Zamknięcie zatrzaskowe – zamyka szybko i bezpiecznie
Za pomocą zamknięć zatrzaskowych KIPP można szybko i łatwo zamykać obiekty. Dzięki swej konstrukcji pozostają pewnie zamknięte, nawet gdy są poddawane wstrząsom i wibracjom. Z uwagi na różnorodność modeli pojawia się wiele możliwości użycia zamknięć zatrzaskowych jako systemu zamykającego w różnych miejscach.
Co to jest zamknięcie zatrzaskowe i jak działa?
Zamknięcie zatrzaskowe to szybkie i wygodne rozwiązanie, służące do bezpiecznego zamykania takich obiektów jak drzwi. Dzięki swej konstrukcje pozostają pewnie zamknięte, nawet gdy są poddawane silnym wstrząsom i wibracjom. Do tego ich obsługa jest bardzo prosta – wystarczy docisnąć i gotowe. Ze względu na duży wybór rozmaitych modeli zamknięcia zatrzaskowe KIPP są otwierane na różne sposoby: przez pociągnięcie, naciśnięcie i przekręcenie, naciśnięcie i pociągnięcie lub przesunięcie i pociągnięcie.
Wersje i właściwości
Z uwagi na mnogość rozmaitych wersji zamknięcia zatrzaskowe mogą być wykorzystywane w różnych obszarach. Każda wersja ma swoje szczególne właściwości, które lepiej lub gorzej nadają się do późniejszego zastosowania. Dlatego ważne jest, by przy doborze zamknięcia zatrzaskowego dokładniej przyjrzeć się poszczególnym modelom.
Zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem
Do cienkich drzwi o grubości skrzydła od 0,6 do 1 mm znakomicie nadają się zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem. Ich montaż, wykonywany bez użycia narzędzi, przebiega szybko: wystarczy wsunąć zamek w wycięty otwór i docisnąć, gotowe. Chcąc otworzyć drzwi, należy przesunąć zamek w bok a następnie za niego pociągnąć. Pod działaniem wbudowanej sprężyny zamknięcie zatrzaskowe ustawi się z powrotem w pierwotnej pozycji. Pozwala to bezpiecznie zamknąć drzwi poprzez zwykłe dopchnięcie.
Zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem składanym
W asortymencie KIPP znajdują się zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem składanym. Ich zaletą jest brak wystającego uchwytu. Dzięki temu zamknięcie zatrzaskowe można zamontować równo z płaszczyzną zamykanego obiektu, np. drzwi lub klapy. Zamknięcie jest wykonywane z tworzywa sztucznego i ma wstępnie naprężoną sprężynę. Zapobiega się w ten sposób klekotaniu w razie wibracji i wstrząsów. Do niektórych zastosowań przewidziano modele z wbudowanym zamkiem. Zamykane na klucz zamknięcia zatrzaskowe zapobiegają nieuprawnionemu bądź przypadkowemu otwarciu. Nadają się do drzwi o grubości skrzydła od 2 do 22 mm.
Zamknięcia zatrzaskowe z przyciskiem
Wśród tych wersji można rozróżnić zamknięcia zatrzaskowe z przyciskiem i zamknięcia zatrzaskowe z przyciskiem obracanym. W celu otwarcia w obu wersjach trzeba nacisnąć przycisk, by spowodować jego wysunięcie. W tych modelach odblokowanie zamka polega na przekręceniu obracanego przycisku. W ten sposób można otworzyć drzwi, klapę lub pokrywę. Zamknięcia, w których przycisk się nie obraca, wymagają jedynie pociągnięcia, by otworzył się obiekt. W celu zamknięcia wystarczy jedynie docisnąć klapę. Po zablokowaniu zamknięcie zatrzaskowe jest bezpiecznie zamknięte. Następnie można wcisnąć przycisk z powrotem na jego miejsce. Można je stosować w drzwiach o grubości skrzydła od 1,2 do 19 mm.
Obszary zastosowania zamknięć zatrzaskowych
Zamknięcia zatrzaskowe można przeznaczać niemal do wszystkich zastosowań, w których wymagane jest bezpieczne zamykanie drzwi lub klapy. Montowane pod powierzchnią obiektu nie zajmują dużo miejsca i nie wystają na zewnątrz. Ze względu na szczególne właściwości zamknięcia zatrzaskowe sprawdzają się świetnie w obszarach, w których wstrząsy i wibracje powodowałyby ciągłe otwieranie się tradycyjnych zamków. Dlatego są używane między innymi na statkach, na których, zwłaszcza przy wzburzonym morzu, wszystko musi pozostawać na swoim miejscu. Zamknięcia zatrzaskowe pozostają bezpiecznie zamknięte także podczas gwałtownego manewrowania karetkami pogotowia lub w warunkach nieustannych wibracji, występujących np. w maszynach lub silnikach.
Właściwy materiał zapewnia trwałość i wytrzymałość
Zamknięcia zatrzaskowe KIPP są wykonane z tworzywa sztucznego lub kompozytu tworzyw sztucznych PC/ABS. Temu połączeniu produkty zawdzięczają bardzo dużą wytrzymałość oraz wysoką udarność w niskich temperaturach. Ponadto są bardzo odporne na działanie wysokich temperatur. Ten kompozyt rozszerza obszary zastosowania zamknięć zatrzaskowych i zapewnia im długą żywotność. W naszym asortymencie znajdują się modele w kolorze czarnym, białym i beżowym.
Zakup zamknięć zatrzaskowych w KIPP
W naszym sklepie internetowym dostępna jest ogromna liczba wysokiej klasy zamknięć zatrzaskowych. Zachęcamy do zakupu właściwego zamknięcia zatrzaskowego w firmie HEINRICH KIPP WERK. Dzięki zgromadzonym zapasom magazynowym możemy zagwarantować szybką dostawę! Jeżeli nie uda się znaleźć w naszej ofercie właściwego artykułu, zapraszamy do skontaktowania się z nami! Eksperci z firmy KIPP wspólnie z Tobą opracują indywidualne rozwiązanie specjalne, dokładnie dostosowane do Twoich oczekiwań i potrzeb.