Zapięcia, zamki zatrzaskowe, zamki zapadkowe
Zamknięcia stosowane w budowie maszyn, np. zapięcia, zamknięcia zatrzaskowe lub zamknięcia zapadkowe, są ważnymi elementami do różnych zakresów zastosowania. Są one stosowane przede wszystkim w mocowaniach przemysłowych w budowie maszyn (np. w przemyśle opakowaniowym, technice medycznej i°przemyśle motoryzacyjnym), budowie statków i łodzi lub w transporcie. Zapięcia są urządzeniami mechanicznymi, zapewniającymi niezawodne połączenie, wytrzymałymi również na wibracje ze względu na przekroczenie punktu martwego. Zamknięcia zatrzaskowe wyróżniają się funkcją zatrzaskową, działającą przy zamykaniu prostym i bezpiecznym. Jako kolejny wariant zamknięcia zapadkowe doskonale sprawdzają się do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap.
Zapięcia, zamknięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
Zapięcia i zapadki to proste elementy zamykające przeznaczone do osłon, obudów i kontenerów w budowie maszyn, instalacji, agregatów i zbiorników.
Zamknięcia zatrzaskowe są przeznaczone do przylegającego wbudowania w drzwiach, klapach, osłonach, szufladach i włazach. Dzięki funkcji zatrzasku drzwi można zamykać przez dociśnięcie, co pozwala na ich bezpieczne blokowanie. Zamknięcia zatrzaskowe są stosowane wewnątrz i na zewnątrz w budowie statków i łodzi, transporcie oraz w przemyśle opakowaniowym, technice medycznej i przemyśle motoryzacyjnym.
Zapięcia w KIPP
Zapięcia są przyrządami mechanicznymi, służącymi do bezpiecznego i mocnego łączenia ze sobą dwóch obiektów. Są one często stosowane do zabezpieczania połączenia, w którym wymagana jest duża siła mocująca i szybkie odblokowanie. Zakresy zastosowania zapięć są różnorodne i zależą do specyficznych wymagań zastosowania. Dają one prostą i skuteczną możliwość bezpiecznego łączenia i zabezpieczania obiektów.
Zapięcia są wykonane z reguły z dwóch głównych komponentów, mechanizmu zamykającego i płyty współpracującej. Mechanizm zamykający może mieć różne formy, takie jak dźwignia, pokrętło lub pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe. Płyta współpracująca jest mocowana na obiekcie, który ma być zabezpieczony, natomiast mechanizm zamykający jest umieszczany na drugim obiekcie.
Poniższe zapięcia są oferowane w asortymencie KIPP:
- Zapięcia z klamrą
- Zapięcia z kabłąkiem sprężystym
- Zapięcie ze stali nierdzewnej DIN 3133
- Regulowane zapięcia
- Regulowane zapięcia w wersji ciężkiej lub z otworami dla śruby (widoczne i zasłonięte)
Zamknięcia zatrzaskowe
Zamknięcia zatrzaskowe zamykają szybko i łatwo różne obiekty. Stanowią one wygodne rozwiązanie na przykład do bezpiecznego blokowania drzwi.
W obszarze produkcyjnym z silnymi wstrząsami i wibracjami idealnie sprawdza się konstrukcja zamknięć zatrzaskowych.
Obsługa jest bardzo łatwa. Po naciśnięciu zamknięcia zatrzaskowego zamyka się ono. Jedynie otwieranie poszczególnych zamknięć zatrzaskowych różni się.
Zamknięcia zatrzaskowe KIPP można otwierać w poniższy sposób:
- Przez naciśnięcie i obrócenie
- Przez naciśnięcie i pociągnięcie
- Przez przesunięcie i pociągnięcie
- Przez pociągnięcie
Wersje i właściwości
Zamknięcia zatrzaskowe różnią się nie tylko rodzajem otwierania, lecz również różnorodnością modeli. Duża liczba modeli stwarza wiele możliwości zastosowania zamknięć zatrzaskowych jako system zamykania. Każda wersja ma swoje szczególne właściwości, które lepiej lub gorzej nadają się do zastosowania. Dlatego już przy wyborze zamknięcia zatrzaskowego należy zastanawiać się nad ogólnym profilem wymagań.
Zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem
Zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem są doskonale przystosowane do cienkich drzwi o grubości skrzydła od 0,6 mm do 1 mm.
Można je montować szybko i bez narzędzi. W tym celu należy wsunąć zamek w wycięcie i nacisnąć do przodu. Aby otworzyć drzwi, należy przesunąć zamek w bok a następnie za niego pociągnąć. Zamontowana sprężyna cofa zamek do początkowego położenia, umożliwiając zamknięcie drzwi przez zwykłe dociśnięcie.
Zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem składanym
Zamknięcia zatrzaskowe z uchwytem składanym mają zaletę, polegającą na możliwości zamontowania równo z płaszczyzną w obiektach takich jak klapy itp. Złożony uchwyt już nie wystaje. Zamknięcie z tworzywa sztucznego jest mocowane za pomocą sprężyny, do zapobiega składaniu przy wstrząsach i wibracjach. Zamknięcie zatrzaskowy ze składanym uchwytem jest dostępne również z wbudowanym zamkiem. Ten rodzaj zamknięcia zatrzaskowego jest odpowiedni do skrzydeł drzwi o grubości od 2 mm do 22 mm i zapobiega nieuprawnionemu otwieraniu obiektu.
Zamknięcia zatrzaskowe z przyciskiem
Zamknięcia zatrzaskowe z pokrętłem mogą być stosowane w drzwiach o grubości skrzydła od 1,2 mm do 19 mm. Są one dostępne w dwóch wersjach.
Ponieważ przycisk znajduje się w jednej płaszczyźnie z obudową, należy w celu otwarcia obydwu wersji najpierw nacisnąć przycisk, aby się wysunął.
Drzwi/klapy można otwierać przez zwykłe pociągnięcie z zamknięcie zatrzaskowe z głowicą. Zamknięcie zatrzaskowe z obracaną głowicą należy obrócić w celu odblokowania lub otwarcia obiektu.
Aby zamknąć obiekt, należy go tylko docisnąć. Po zablokowaniu zamknięcie zatrzaskowe jest bezpiecznie zamknięte. Po naciśnięciu przycisku zostaje on wpuszczony w jednej płaszczyźnie w obudowie.
Zamki zapadkowe
Zamki zapadkowe to przyrządy mechaniczne, stosowane do zabezpieczania i blokowania drzwi, klap lub innych ruchomych części. Składają się one z zapadki blokującej, zazębiającej się w wycięciu lub pokrętle motylkowym jednoskrzydłowym, aby nie dopuścić do ruchu części.
Zamki zapadkowe KIPP są dostępne w czterech wersjach załączania.
- Nie z kluczem
- Zamykane z kluczem (klucz euro 5333)
- Z kluczem o przekroju czworokątnym 8 mm
- Z kluczem z profilem dwuskrzydłowym 5 mm (dostarczany z kluczem z°podwójnym bitem)
Klucz z podwójnym bitem do specjalny typ klucza, stosowany często w mechanicznych systemach zamykania. Wyróżnia się swoim charakterystycznym wyglądem z dwoma równoległymi skrzydłami, umieszczonymi z dwóch stron klucza. Dzięki precyzyjnemu wyfrezowaniu obszarów skrzydła utworzone zostaje unikalne połączenie, przyporządkowujące klucz jednoznacznie do określonego zamka.
Oprócz zamków zapadkowych kategoria zawiera również jeszcze otwieracz awaryjny. Otwieracze awaryjne to specjalne przyrządy, zaprojektowane do otwierania zamków zapadkowych w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie ma możliwości normalnego odblokowania. Są one często stosowane do szybkiego uzyskania dostępu do pomieszczeń zamkniętych.