Polerowane elektrolitycznie.
Wersja
Dźwignia zaciskowa do mocowania.
Wskazówka

Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.

Na zapytanie
- rury okrągłe i czworokątne K0493
Accessory
Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również