{"product":{"productId":"agid.31869","price":66.45,"name":"Korbki z rękojeścią obrotową, czworokąt wewnętrzny"},"currency":"PLN"}
- Do długich dróg przestawiania
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, urządzenia pomiarowe, budowa narzędzi
- Linia produktów NOVO grip to produkty o estetycznym wzornictwie i dobrze leżących w dłoni kształtach
- Osiowe i promieniowe możliwości mocowania
- Wersja: czworokąt wewnętrzny
Opis
Materiał
Korba z termoplastu.
Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.
Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.
Wersja
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem.
W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).
Wskazówka dotycząca planu
1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem wyżłobienia pasującego
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.