{"product":{"productId":"agid.17514","price":137.18,"name":"Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną, z otworem pasowanym"},"currency":"PLN"}
- Do długich dróg przestawiania
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa instalacji, urządzenia pomiarowe, budowa narzędzi
- Wersja: otwór pasowany
Opis
Materiał
Korba aluminiowa.
Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.
Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.
Wersja
Korba czarna powlekana proszkowo.
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Termoplast czarnoszary.
Części stalowe oksydowane.
Wskazówka
Podobne do DIN 469.
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).
W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027 (DIN 914).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.