{"product":{"productId":"agid.35683","price":9.02,"name":"Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z klamrą do 250 N, otwory dla śrub zakryte lub boczne"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Stal ocynkowana.
Elektrolitycznie polerowana stal nierdzewna.
Elektrolitycznie polerowana stal nierdzewna.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z klamrą do 250 N, otwory dla śrub zakryte lub boczne, forma A
od
9,02 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z klamrą do 250 N, otwory dla śrub zakryte lub boczne, forma B
od
9,02 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Stal ocynkowana.
Elektrolitycznie polerowana stal nierdzewna.
Elektrolitycznie polerowana stal nierdzewna.
Wskazówka
Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak współpracujący należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka współpracującego.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak współpracujący należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka współpracującego.
Accessory
Hak współpracujący K2468.