{"product":{"productId":"agid.20576","price":380.3,"name":"Kule mocujące do wspornika przedmiotu obrabianego, forma C"},"currency":"PLN"}
- Proste przyłączenie za pomoc śrubą z łbem walcowym
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Śruba z łbem sześciokątnym DIN EN ISO 4017, klasa twardości 8.8, czarna.
Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, klasa trwałości 8.8, czarna
Kulka mocująca niepowlekana.
Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, klasa trwałości 8.8, czarna
Kulka mocująca niepowlekana.
Wskazówka
Kulki mocujące w elastyczny sposób łączą przedmiot obrabiany ze wspornikiem przedmiotu obrabianego. Kulki mocujące umożliwiają duży stopień swobody na przedmiocie obrabianym.
Wskazówka dotycząca planu
1) Śruba z łbem walcowym DIN EN ISO 4762, M10
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.