Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stożek pozycjonujący ze stalido jednostek centrujących
K1627

Stożek pozycjonujący ze stali do jednostek centrujących

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stożek stalowy.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja:Stożek hartowany i szlifowany.
Kulki wulkanizowane na stożkach.
Wskazówka:Stożek pozycjonujący w połączeniu z tulejami pozycjonującymi tworzy jednostkę centrującą do wysoce precyzyjnego pozycjonowania dwóch komponentów. System osiąga dokładność powtarzania rzędu < 0,003 mm. Wulkanizowana guma nie kruszeje i jest odporna na zanieczyszczenia oraz wióry. Małe, wgniecione wióry nie są szkodliwe dla systemu.Zakres temperatury:maks. +80 °C.Zasada działania:Po złożeniu stożka pozycjonującego i tulei pozycjonującej kulki zostają ściśnięte w obrębie obszaru elastycznego, tym samym mocując obie części, w których zostały zamocowane, z najwyższą dokładnością. Aby umożliwić odkształcanie kulek w obszarze elastycznym należy jedynie zapewnić, aby głębokość otworu, do którego później wciskana jest tuleja pozycjonująca, została dokładnie zachowana. Stożek pozycjonujący wkładany do tulei pozycjonującej zostaje dostarczony w wersji dopasowanej i wystarczy przyłożyć go do powierzchni elementu współpracującego. Teraz dostępny jest precyzyjny system pozycjonowania z wykorzystaniem punktu zerowego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1627 Stożek pozycjonujący ze stalido jednostek centrujących 525 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca jednostki centrującej 322 kB

Rysunki

Stożek pozycjonujący ze stalido jednostek centrujących

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarD1

D2H
min.
L
maks.
L1T
min.
dla numeru katalogowegoCADOsp.CenaZamów
K1627.116M41217,599K1628.1 128,95 PLN
K1627.3310M821351818K1628.3 128,95 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl