Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zapięcia ze stali nierdzewnej ze spustem
K1357

Zapięcia ze stali nierdzewnej ze spustem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4301.Wersja:z połyskiem.
Powierzchnia zapięć jest satynowana.
Wskazówka dotycząca planu:
Wyzwalacz
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1357 Zapięcia ze stali nierdzewnej ze spustem 158 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia ze stali nierdzewnej ze spustem

Zapięcia ze stali nierdzewnej, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia ze stali nierdzewnej, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaLEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCADOsp.CenaZamów
K1357.43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 227,36 PLN

Zapięcia ze stali nierdzewnej, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia ze stali nierdzewnej, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLEE1E2E3E4BHD

B1E5H1D1SCADOsp.CenaZamów
K1357.43100B1003213,5321836,55319,54,3443254,32 405,61 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl