Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0 stopni
K0109_0

Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Uchwyt kulisty z tworzywa sztucznego, czarna.

Wersja:Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Uchwyt kulisty polerowany.
Wskazówka:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiary „H1” i „A” - na życzenie inne długości, za dopłatą.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0109_0 Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0 stopni 168 kB

Rysunki

Dźwignia mocująca ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, 0 stopni

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaXTA=Długość rękojeściDD1D2D3HH1H2H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0109.1082M814921624251044,54,53749,522 117,57 PLN
K0109.1102M1014921624251044,54,53749,522 117,57 PLN
K0109.2102M10171111928321251,55,54257,524 138,60 PLN
K0109.2122M12171111928321251,55,54257,524 138,60 PLN
K0109.3122M1223134,523333213586476526 191,57 PLN
K0109.3162M1623134,523333213586476526 191,57 PLN
K0109.4162M16271343041321368,57,556,576,536 225,52 PLN
K0109.4202M20271343041321368,57,556,576,536 225,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl