Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej, forma D, wstępnie nawiercane
K0165_D

Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Duroplast PF 31, czarny.
piasta ze stali szlachetnej 1.4305, niepowlekanej.
Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0165_D Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej, forma D, wstępnie nawiercane 177 kB

Rysunki

Koła ręczne pełne bez rękojeści, tuleja ze stali nierdzewnej, forma D, wstępnie nawiercane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADOsp.CenaZamów
K0165.2100X06nawierconyD100622202912829,51939  96,45 PLN
K0165.2125X08nawierconyD1258262134158342446  109,14 PLN
K0165.2140X08nawierconyD140830253916838,52752  124,28 PLN
K0165.2160X10nawierconyD1601033304320841,330,157  162,12 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl