|
|
K1951Łapy dociskowe odgięte DIN 6316, stal i aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie lub EN AW-7022.Wersja:lakierowane, aluminium niepowlekane.Wskazówka:Jeżeli stosowane są podkładki stożkowe K0729, należy użyć formy G.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Material | L | B1 | B2 | B3 | H maks.
| H1 | A | C | E1 | E2 | E3 | R1 | F kN | dla śruby | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1951.06 | stal po ulepszeniu cieplnym | 60 | 7 | 20 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 14 | 11 | 4,82 | M6 | | | 52,95 PLN | | K1951.08 | stal po ulepszeniu cieplnym | 80 | 9 | 25 | 12 | 24 | 11 | 12 | 9 | 25 | 25 | 17 | 14 | 8,77 | M8 | | | 65,00 PLN | | K1951.10 | stal po ulepszeniu cieplnym | 100 | 11 | 30 | 15 | 30 | 14 | 15 | 12 | 32 | 32 | 22 | 18 | 13,9 | M10 | | | 68,00 PLN | | K1951.12 | stal po ulepszeniu cieplnym | 125 | 14 | 40 | 20 | 40 | 18 | 20 | 16 | 40 | 40 | 28 | 20 | 20,2 | M12/M14 | | | 77,83 PLN | | K1951.16 | stal po ulepszeniu cieplnym | 125 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 40 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 100,08 PLN | | K1951.161 | stal po ulepszeniu cieplnym | 160 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 50 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 123,17 PLN | | K1951.20 | stal po ulepszeniu cieplnym | 160 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 55 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 182,74 PLN | | K1951.201 | stal po ulepszeniu cieplnym | 200 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 70 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 208,09 PLN | | K1951.24 | stal po ulepszeniu cieplnym | 200 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 60 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 288,20 PLN | | K1951.241 | stal po ulepszeniu cieplnym | 250 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 80 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 363,60 PLN | | K1951.30 | stal po ulepszeniu cieplnym | 250 | 34 | 80 | 40 | 80 | 37 | 40 | 40 | 91 | 80 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 696,20 PLN | | K1951.301 | stal po ulepszeniu cieplnym | 315 | 34 | 80 | 40 | 100 | 56 | 50 | 40 | 91 | 100 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 897,20 PLN | | K1951.206 | aluminium | 60 | 7 | 20 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 14 | 11 | 4,82 | M6 | | | 119,50 PLN | | K1951.208 | aluminium | 80 | 9 | 25 | 12 | 24 | 11 | 12 | 9 | 25 | 25 | 17 | 14 | 8,77 | M8 | | | 135,23 PLN | | K1951.210 | aluminium | 100 | 11 | 30 | 15 | 30 | 14 | 15 | 12 | 32 | 32 | 22 | 18 | 13,9 | M10 | | | 160,22 PLN | | K1951.212 | aluminium | 125 | 14 | 40 | 20 | 40 | 18 | 20 | 16 | 40 | 40 | 28 | 20 | 20,2 | M12/M14 | | | 209,54 PLN | | K1951.216 | aluminium | 125 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 40 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 247,63 PLN | | K1951.2161 | aluminium | 160 | 18 | 50 | 25 | 46 | 23 | 25 | 20 | 49 | 50 | 38 | 25 | 37,8 | M16/M18 | | | 298,60 PLN | | K1951.220 | aluminium | 160 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 55 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 495,20 PLN | | K1951.2201 | aluminium | 200 | 22 | 60 | 30 | 60 | 28 | 30 | 24 | 55 | 70 | 40 | 28 | 58,8 | M20/M22 | | | 610,96 PLN | | K1951.224 | aluminium | 200 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 60 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 784,84 PLN | | K1951.2241 | aluminium | 250 | 26 | 70 | 35 | 70 | 32 | 35 | 28 | 72 | 80 | 54 | 34 | 84,7 | M24 | | | 906,56 PLN | | K1951.230 | aluminium | 250 | 34 | 80 | 40 | 80 | 37 | 40 | 40 | 91 | 80 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 1 247,18 PLN | | K1951.2301 | aluminium | 315 | 34 | 80 | 40 | 100 | 56 | 50 | 40 | 91 | 100 | 72 | 40 | 135 | M30/M32 | | | 1 456,72 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|