Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Koła ręczne z rękojeścią obrotową - inch
K0257 inch

Koła ręczne z rękojeścią obrotową - inch

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast czarnoszary.Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Osłona piasty i obrotowa rękojeść dołączone są luzem. Montaż polega na wkręceniu osi rękojeści do otworu.
Pokrętła ręczne można ustalać na wałku kołkiem poprzecznym lub śrubą z łbem walcowym DIN 6912 z podkładką DIN 7349, wówczas moment obrotowy przenosi wpust.
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0257 inch Koła ręczne z rękojeścią obrotową - inch 301 kB

Rysunki

Koła ręczne z rękojeścią obrotową - inch

Wybór/filtr artykułów

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl