- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0696Wpusty pasowane DIN 6885 A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.1192 lub stal nierdzewna 1.4571. Wersja:Z połyskiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | B | H | L = długość | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0696.03X8 | stal | 3 | 3 | 8 | | | 1,61 PLN | | K0696.03X10 | stal | 3 | 3 | 10 | | | 1,61 PLN | | K0696.03X12 | stal | 3 | 3 | 12 | | | 1,61 PLN | | K0696.03X14 | stal | 3 | 3 | 14 | | | 1,51 PLN | | K0696.03X16 | stal | 3 | 3 | 16 | | | 1,51 PLN | | K0696.03X18 | stal | 3 | 3 | 18 | | | 1,51 PLN | | K0696.03X20 | stal | 3 | 3 | 20 | | | 1,51 PLN | | K0696.03X22 | stal | 3 | 3 | 22 | | | 1,51 PLN | | K0696.03X25 | stal | 3 | 3 | 25 | | | 1,61 PLN | | K0696.03X28 | stal | 3 | 3 | 28 | | | 1,61 PLN | | K0696.04X8 | stal | 4 | 4 | 8 | | | 1,51 PLN | | K0696.04X10 | stal | 4 | 4 | 10 | | | 1,61 PLN | | K0696.04X12 | stal | 4 | 4 | 12 | | | 1,61 PLN | | K0696.04X14 | stal | 4 | 4 | 14 | | | 1,51 PLN | | K0696.04X16 | stal | 4 | 4 | 16 | | | 1,51 PLN | | K0696.04X18 | stal | 4 | 4 | 18 | | | 1,51 PLN | | K0696.04X20 | stal | 4 | 4 | 20 | | | 1,61 PLN | | K0696.04X22 | stal | 4 | 4 | 22 | | | 1,61 PLN | | K0696.04X25 | stal | 4 | 4 | 25 | | | 1,61 PLN | | K0696.04X28 | stal | 4 | 4 | 28 | | | 1,61 PLN | | K0696.05X12 | stal | 5 | 5 | 12 | | | 1,61 PLN | | K0696.05X14 | stal | 5 | 5 | 14 | | | 1,51 PLN | | K0696.05X16 | stal | 5 | 5 | 16 | | | 1,51 PLN | | K0696.05X18 | stal | 5 | 5 | 18 | | | 1,51 PLN | | K0696.05X20 | stal | 5 | 5 | 20 | | | 1,61 PLN | | K0696.05X22 | stal | 5 | 5 | 22 | | | 1,61 PLN | | K0696.05X25 | stal | 5 | 5 | 25 | | | 1,61 PLN | | K0696.05X28 | stal | 5 | 5 | 28 | | | 1,61 PLN | | K0696.05X32 | stal | 5 | 5 | 32 | | | 1,61 PLN | | K0696.05X36 | stal | 5 | 5 | 36 | | | 1,71 PLN | | K0696.05X40 | stal | 5 | 5 | 40 | | | 1,71 PLN | | K0696.06X12 | stal | 6 | 6 | 12 | | | 1,71 PLN | | K0696.06X14 | stal | 6 | 6 | 14 | | | 1,71 PLN | | K0696.06X16 | stal | 6 | 6 | 16 | | | 1,71 PLN | | K0696.06X18 | stal | 6 | 6 | 18 | | | 1,71 PLN | | K0696.06X20 | stal | 6 | 6 | 20 | | | 1,71 PLN | | K0696.06X22 | stal | 6 | 6 | 22 | | | 1,71 PLN | | K0696.06X25 | stal | 6 | 6 | 25 | | | 1,82 PLN | | K0696.06X28 | stal | 6 | 6 | 28 | | | 1,82 PLN | | K0696.06X32 | stal | 6 | 6 | 32 | | | 1,82 PLN | | K0696.06X36 | stal | 6 | 6 | 36 | | | 1,82 PLN | | K0696.06X40 | stal | 6 | 6 | 40 | | | 1,92 PLN | | K0696.06X45 | stal | 6 | 6 | 45 | | | 1,92 PLN | | K0696.08X14 | stal | 8 | 7 | 14 | | | 1,92 PLN | | K0696.08X16 | stal | 8 | 7 | 16 | | | 1,92 PLN | | K0696.08X18 | stal | 8 | 7 | 18 | | | 1,92 PLN | | K0696.08X20 | stal | 8 | 7 | 20 | | | 2,02 PLN | | K0696.08X22 | stal | 8 | 7 | 22 | | | 2,02 PLN | | K0696.08X25 | stal | 8 | 7 | 25 | | | 2,28 PLN | | K0696.08X28 | stal | 8 | 7 | 28 | | | 2,28 PLN | | K0696.08X32 | stal | 8 | 7 | 32 | | | 2,28 PLN | | K0696.08X36 | stal | 8 | 7 | 36 | | | 2,44 PLN | | K0696.08X40 | stal | 8 | 7 | 40 | | | 2,44 PLN | | K0696.08X45 | stal | 8 | 7 | 45 | | | 2,54 PLN | | K0696.08X50 | stal | 8 | 7 | 50 | | | 2,54 PLN | | K0696.08X70 | stal | 8 | 7 | 70 | | | 2,96 PLN | | K0696.10X22 | stal | 10 | 8 | 22 | | | 2,54 PLN | | K0696.10X25 | stal | 10 | 8 | 25 | | | 2,65 PLN | | K0696.10X28 | stal | 10 | 8 | 28 | | | 2,65 PLN | | K0696.10X32 | stal | 10 | 8 | 32 | | | 2,65 PLN | | K0696.10X36 | stal | 10 | 8 | 36 | | | 2,75 PLN | | K0696.10X40 | stal | 10 | 8 | 40 | | | 2,96 PLN | | K0696.10X45 | stal | 10 | 8 | 45 | | | 3,00 PLN | | K0696.10X50 | stal | 10 | 8 | 50 | | | 3,11 PLN | | K0696.10X56 | stal | 10 | 8 | 56 | | | 3,27 PLN | | K0696.10X70 | stal | 10 | 8 | 70 | | | 3,78 PLN | | K0696.10X80 | stal | 10 | 8 | 80 | | | 3,99 PLN | | K0696.12X25 | stal | 12 | 8 | 25 | | | 3,00 PLN | | K0696.12X28 | stal | 12 | 8 | 28 | | | 3,00 PLN | | K0696.12X32 | stal | 12 | 8 | 32 | | | 3,11 PLN | | K0696.12X36 | stal | 12 | 8 | 36 | | | 3,21 PLN | | K0696.12X40 | stal | 12 | 8 | 40 | | | 3,27 PLN | | K0696.12X45 | stal | 12 | 8 | 45 | | | 3,37 PLN | | K0696.12X50 | stal | 12 | 8 | 50 | | | 3,52 PLN | | K0696.12X56 | stal | 12 | 8 | 56 | | | 3,78 PLN | | K0696.12X70 | stal | 12 | 8 | 70 | | | 4,20 PLN | | K0696.12X80 | stal | 12 | 8 | 80 | | | 4,24 PLN | | K0696.14X25 | stal | 14 | 9 | 25 | | | 3,27 PLN | | K0696.14X28 | stal | 14 | 9 | 28 | | | 3,27 PLN | | K0696.14X32 | stal | 14 | 9 | 32 | | | 3,47 PLN | | K0696.14X36 | stal | 14 | 9 | 36 | | | 3,99 PLN | | K0696.14X40 | stal | 14 | 9 | 40 | | | 3,78 PLN | | K0696.14X45 | stal | 14 | 9 | 45 | | | 3,99 PLN | | K0696.14X50 | stal | 14 | 9 | 50 | | | 4,20 PLN | | K0696.14X56 | stal | 14 | 9 | 56 | | | 4,24 PLN | | K0696.14X70 | stal | 14 | 9 | 70 | | | 4,45 PLN | | K0696.14X80 | stal | 14 | 9 | 80 | | | 4,66 PLN | | K0696.16X50 | stal | 16 | 10 | 50 | | | 4,92 PLN | | K0696.16X56 | stal | 16 | 10 | 56 | | | 5,03 PLN | | K0696.16X63 | stal | 16 | 10 | 63 | | | 5,07 PLN | | K0696.16X70 | stal | 16 | 10 | 70 | | | 5,13 PLN | | K0696.16X80 | stal | 16 | 10 | 80 | | | 5,85 PLN | | K0696.16X90 | stal | 16 | 10 | 90 | | | 6,37 PLN | | K0696.16X100 | stal | 16 | 10 | 100 | | | 6,89 PLN | | K0696.103X10 | stal nierdzewna | 3 | 3 | 10 | | | 1,97 PLN | | K0696.103X12 | stal nierdzewna | 3 | 3 | 12 | | | 2,02 PLN | | K0696.103X16 | stal nierdzewna | 3 | 3 | 16 | | | 2,02 PLN | | K0696.103X20 | stal nierdzewna | 3 | 3 | 20 | | | 2,07 PLN | | K0696.104X10 | stal nierdzewna | 4 | 4 | 10 | | | 2,17 PLN | | K0696.104X12 | stal nierdzewna | 4 | 4 | 12 | | | 2,23 PLN | | K0696.104X14 | stal nierdzewna | 4 | 4 | 14 | | | 2,17 PLN | | K0696.104X16 | stal nierdzewna | 4 | 4 | 16 | | | 2,23 PLN | | K0696.104X18 | stal nierdzewna | 4 | 4 | 18 | | | 2,48 PLN | | K0696.104X20 | stal nierdzewna | 4 | 4 | 20 | | | 2,54 PLN | | K0696.104X22 | stal nierdzewna | 4 | 4 | 22 | | | 2,85 PLN | | K0696.105X12 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 12 | | | 2,54 PLN | | K0696.105X14 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 14 | | | 2,90 PLN | | K0696.105X16 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 16 | | | 2,90 PLN | | K0696.105X18 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 18 | | | 3,00 PLN | | K0696.105X20 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 20 | | | 3,06 PLN | | K0696.105X22 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 22 | | | 3,37 PLN | | K0696.105X25 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 25 | | | 3,62 PLN | | K0696.105X28 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 28 | | | 4,20 PLN | | K0696.105X36 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 36 | | | 4,92 PLN | | K0696.105X40 | stal nierdzewna | 5 | 5 | 40 | | | 5,18 PLN | | K0696.106X12 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 12 | | | 3,06 PLN | | K0696.106X14 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 14 | | | 3,37 PLN | | K0696.106X16 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 16 | | | 3,62 PLN | | K0696.106X18 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 18 | | | 3,83 PLN | | K0696.106X20 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 20 | | | 4,24 PLN | | K0696.106X22 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 22 | | | 4,51 PLN | | K0696.106X25 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 25 | | | 4,86 PLN | | K0696.106X28 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 28 | | | 5,13 PLN | | K0696.106X32 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 32 | | | 5,85 PLN | | K0696.106X36 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 36 | | | 6,52 PLN | | K0696.106X40 | stal nierdzewna | 6 | 6 | 40 | | | 6,89 PLN | | K0696.108X16 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 16 | | | 5,65 PLN | | K0696.108X18 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 18 | | | 6,00 PLN | | K0696.108X20 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 20 | | | 6,31 PLN | | K0696.108X22 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 22 | | | 6,68 PLN | | K0696.108X25 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 25 | | | 7,35 PLN | | K0696.108X28 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 28 | | | 8,13 PLN | | K0696.108X32 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 32 | | | 9,06 PLN | | K0696.108X36 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 36 | | | 9,94 PLN | | K0696.108X40 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 40 | | | 11,03 PLN | | K0696.108X45 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 45 | | | 12,27 PLN | | K0696.108X50 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 50 | | | 13,31 PLN | | K0696.108X70 | stal nierdzewna | 8 | 7 | 70 | | | 13,97 PLN | | K0696.110X22 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 22 | | | 9,63 PLN | | K0696.110X25 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 25 | | | 10,66 PLN | | K0696.110X28 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 28 | | | 12,11 PLN | | K0696.110X32 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 32 | | | 12,89 PLN | | K0696.110X36 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 36 | | | 14,44 PLN | | K0696.110X40 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 40 | | | 15,69 PLN | | K0696.110X45 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 45 | | | 17,45 PLN | | K0696.110X50 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 50 | | | 19,15 PLN | | K0696.110X56 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 56 | | | 21,63 PLN | | K0696.110X70 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 70 | | | 26,19 PLN | | K0696.110X80 | stal nierdzewna | 10 | 8 | 80 | | | 29,76 PLN | | K0696.112X28 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 28 | | | 14,13 PLN | | K0696.112X32 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 32 | | | 15,48 PLN | | K0696.112X36 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 36 | | | 17,45 PLN | | K0696.112X40 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 40 | | | 18,79 PLN | | K0696.112X45 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 45 | | | 21,17 PLN | | K0696.112X50 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 50 | | | 22,52 PLN | | K0696.112X56 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 56 | | | 24,90 PLN | | K0696.112X70 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 70 | | | 31,00 PLN | | K0696.112X80 | stal nierdzewna | 12 | 8 | 80 | | | 34,78 PLN | | K0696.114X32 | stal nierdzewna | 14 | 9 | 32 | | | 16,87 PLN | | K0696.114X40 | stal nierdzewna | 14 | 9 | 40 | | | 19,83 PLN | | K0696.114X45 | stal nierdzewna | 14 | 9 | 45 | | | 22,10 PLN | | K0696.114X50 | stal nierdzewna | 14 | 9 | 50 | | | 24,28 PLN | | K0696.114X56 | stal nierdzewna | 14 | 9 | 56 | | | 27,32 PLN | | K0696.114X70 | stal nierdzewna | 14 | 9 | 70 | | | 34,01 PLN | | K0696.114X80 | stal nierdzewna | 14 | 9 | 80 | | | 37,16 PLN | | K0696.116X50 | stal nierdzewna | 16 | 10 | 50 | | | 32,45 PLN | | K0696.116X63 | stal nierdzewna | 16 | 10 | 63 | | | 39,70 PLN | | K0696.116X70 | stal nierdzewna | 16 | 10 | 70 | | | 41,87 PLN | | K0696.116X80 | stal nierdzewna | 16 | 10 | 80 | | | 52,22 PLN | | K0696.116X90 | stal nierdzewna | 16 | 10 | 90 | | | 56,05 PLN | | K0696.116X100 | stal nierdzewna | 16 | 10 | 100 | | | 59,36 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|