Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Utwardzona dyfuzyjnie (56 ±1 HRC) i ocynkowana na niebiesko.
Klasa wytrzymałości 8.8.
Wskazówka:Stabilne i zwarte śruby z mimośrodem spiralnym, które umożliwiają mocowanie z efektem dociągania w dół przedmiotów obrabianych o najróżniejszych kształtach.Montaż:Wykonać jeden lub kilka otworów gwintowanych w odstępie X lub Z od przedmiotu obrabianego. Wkręcić śrubę mocującą na wymaganą wysokość i ustawić płaską stroną do przedmiotu. Założyć przedmiot obrabiany i dociągnąć śrubę przez gniazdo sześciokątne. Do umocowania wystarczy 1/3 obrotu. Otwór gwintowany trzeba regularnie smarować.

Podczas mocowania obrót należy zawsze wykonywać w kierunku zderzaków, aby zapobiec odkręceniu przedmiotu obrabianego od zderzaków.
Na zapytanie:Śruby z mimośrodem spiralnym z gwintem lewoskrętnym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Mocowanie cienkich blach
2) Mocowanie elementów okrągłych
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0024 Śruby z mimośrodem spiralnym 194 kB

Rysunki

Śruby z mimośrodem spiralnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAA1A2D

D1
maks.
HLSWS1
(droga
zaciskania)
XZSiła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 80,58 PLN
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 82,80 PLN
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 86,94 PLN
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 91,70 PLN
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 97,29 PLN
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 102,47 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl