OpisMateriał:Rękojeść - stal nierdzewna 1.4308.
Pozostałe części stalowe - stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Rękojeść, stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.Wskazówka dotycząca planu:1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne: