- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0114Dźwignie nastawne płaskie z gwintem wewnętrznym |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.Wersja:Oksydowane.Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne. Wymiary "H1" i "A" - na życzenie inne długości, za dopłatą.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | X | T | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0114.1061 | 0° | M6 | 18 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | | | 67,55 PLN | | K0114.1081 | 0° | M8 | 18 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 26 | | | 67,55 PLN | | K0114.2101 | 0° | M10 | 21 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | | | 83,39 PLN | | K0114.2121 | 0° | M12 | 21 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 30 | | | 83,39 PLN | | K0114.3121 | 0° | M12 | 27 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | | | 98,36 PLN | | K0114.3161 | 0° | M16 | 27 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 36 | | | 98,36 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | X | T | A | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0114.1062 | 15° | M6 | 18 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | | | 76,05 PLN | | K0114.1082 | 15° | M8 | 18 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | | | 76,05 PLN | | K0114.2102 | 15° | M10 | 21 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | | | 92,91 PLN | | K0114.2122 | 15° | M12 | 21 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | | | 92,91 PLN | | K0114.3122 | 15° | M12 | 27 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | | | 108,34 PLN | | K0114.3162 | 15° | M16 | 27 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | | | 108,34 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|