- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0112Dźwignie nastawne bezpieczne z gwintem zewnętrznym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8. Uchwyt kulisty – tworzywo sztuczne, czarne.Wersja:Powlekane tworzywem sztucznym o delikatnej strukturze, czarne.Wskazówki obsługowe:Aby uruchomić dźwignię bezpieczną, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną. Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie. Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa. (Rękojeść daje się swobodnie obracać, bez użycia siły).Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne. Wymiary „H1” i „A” za dopłatą są dostępne w innych długościach.Wskazówka dotycząca planu:1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | X | L | A=Długość rękojeści | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0112.1108X20 | M8 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1108X25 | M8 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1108X30 | M8 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1108X40 | M8 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1108X50 | M8 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1108X60 | M8 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1110X20 | M10 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1110X25 | M10 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1110X30 | M10 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1110X40 | M10 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1110X50 | M10 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1110X60 | M10 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1112X20 | M12 | 20 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1112X25 | M12 | 25 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1112X30 | M12 | 30 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 71,85 PLN | | K0112.1112X40 | M12 | 40 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1112X50 | M12 | 50 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1112X60 | M12 | 60 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 9,5 | 49,3 | 49,5 | 63,5 | 22 | | | 74,44 PLN | | K0112.1212X20 | M12 | 20 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 88,35 PLN | | K0112.1212X25 | M12 | 25 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 88,35 PLN | | K0112.1212X30 | M12 | 30 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 88,35 PLN | | K0112.1212X40 | M12 | 40 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 91,08 PLN | | K0112.1212X50 | M12 | 50 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 91,08 PLN | | K0112.1212X60 | M12 | 60 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10,5 | 56,3 | 56,5 | 74 | 24 | | | 91,08 PLN | | K0112.1312X25 | M12 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 105,91 PLN | | K0112.1312X30 | M12 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 105,91 PLN | | K0112.1312X40 | M12 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 109,04 PLN | | K0112.1312X50 | M12 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 109,04 PLN | | K0112.1312X60 | M12 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 109,04 PLN | | K0112.1316X25 | M16 | 25 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 105,91 PLN | | K0112.1316X30 | M16 | 30 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 105,91 PLN | | K0112.1316X40 | M16 | 40 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 109,04 PLN | | K0112.1316X50 | M16 | 50 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 109,04 PLN | | K0112.1316X60 | M16 | 60 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57,5 | 12,5 | 64,5 | 64,5 | 87,5 | 26 | | | 109,04 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|